Productos
Automatización de procesos continuos
Válvulas para fluidos, de accionamiento neumático
Válvulas aprisionadoras VZQA
Válvulas neumáticas VLX
 

Válvulas para fluidos, de accionamiento neumático

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
Nuevo a partir del 4/2019: ampliación de las ejecuciones
  • Conexión: 1/4", 1/2", Clamp
  • Rosca G o NPT
  • Margen de presión: 0 ... 6 bar
  • Accionamiento neumático
  • Válvula aprisionadora de 2/2 vías
  • Cuerpo de aluminio, acero inoxidable (Clean Design)
  • Material hermetizante: EPDM, NBR, silicona
  • Para el control de substancias líquidas/en polvo, substancias sólidas y mezclas de diversas substancias.
 
  • Conexión G1/4 ... G1, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Caudal 2400 ... 14000 l/min
  • Accionamiento neumático.