|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Función ECO mediante el ajuste de la desconexión de la pantalla
- Comunicación en serie a través de IO-Link® 1.1 integrada
- Margen de medición del caudal
- 0,002 ... 0,1 l/min
- 0,01 ... 0,5 l/min
- 0,02 ... 1 l/min
- 0,1 ... 5 l/min
- 0,2 ... 10 l/min
- 1 ... 50 l/min
- 2 ... 100 l/min
- 4 ... 200 l/min
- Salida de conmutación
- Salida analógica
- 0 .. 10V
- 1 … 5V
- 4 ... 20mA
|
|
|
|
|
|