Productos
Terminales de válvulas
Terminales de válvulas universales
Terminales de válvulas MPA-S
MPA-S con terminal CPX
MPA-S con conector multipolo
MPA-S con conexión para AS-Interface
MPA-S con conexión CPI
 

Terminales de válvulas MPA-S

  Imprimir  
Gama básica
  • Técnica proporcional
  • Diagnóstico sencillo integrado, gracias a encadenamiento en serie
  • Hasta 8 zonas de presión
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 64 posiciones de válvula / máx. 128 bobinas
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo.
 
  • Activación mediante multipolo,
  • máx. 24 posiciones de la válvula / máx. 24 bobinas,
  • técnica de conexión:
    • Sub-D de 25 polos.
 
  • Activación mediante AS-Interface,
  • de 2 a 8 válvulas libremente configurables (máx. 8 bobinas), con confirmación de entradas.
 
  • Activación sistema de instalación CPI (bus de campo de nivel superior o bloque de control),
  • máx. 32 posiciones de la válvula / máx. 32 bobinas.