Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para ADN

Resultados: 11
Imprimir
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros compactos según ISO 21287
Gama básica
  • Más variantes que en la norma
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 51 ... 7 363 N
  • Doble efecto
  • Amortiguación fija / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía
  • Mayor resistencia mediante barra de guía y yugo
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 1 a 400 mm
  • Fuerza: 68 a 4712 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros compactos según ISO 21287
  • Bloqueo de posiciones finales delante, detrás o en ambos lados
  • Diámetro: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 10 ... 500 mm
  • Fuerza: 188 ... 4 712 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
Actuadores neumáticos > Classic
  • Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carreras: 1 a 400 mm
  • Fuerzas: 51 a 4712 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos
Gama básica
Novedad 11/2018
  • Diámetro: 6, 10 mm
  • Carrera: 5, 10 mm
  • Fuerza: 9,4 ... 47 N
  • Doble efecto, simple efecto, compresión
  • Sin amortiguación
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindro con unidad de bloqueo
  • Diámetro: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 10 ... 500 mm
  • Fuerza: 188 ... 4712 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
Actuadores neumáticos > Cilindros tándem, de gran fuerza y multiposición > Cilindros tándem y de gran fuerza
  • Diámetro 25, 40, 63, 100 mm
  • Carrera 1 ... 150 mm
  • Fuerza 542 ... 18281 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
Actuadores neumáticos > Cilindros tándem, de gran fuerza y multiposición > Cilindros de múltiples posiciones
  • Diámetro: 25, 40, 63, 100 mm
  • Fuerza: 295 ... 4712 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
Preparación del aire comprimido > Accesorios para preparación de aire comprimido > Accesorios específicos de cada dispositivo
  • Medios de ayuda para la preparación del aire comprimido.
 
Automatización de procesos continuos > Preparación del aire comprimido > Accesorios para preparación de aire comprimido > Accesorios específicos de cada dispositivo
  • Medios de ayuda para la preparación del aire comprimido.
 
Soluciones listas para instalar
  • Cree grupos neumáticos usted mismo con Festo Design Tool 3D.
  • Seleccione los accesorios directamente en el modelo CAD y defina su grupo premontado.
  •  
  • Disponible para las siguientes series:
    • Cilindro con vástago: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Actuador giratorio: DRRD, DRVS
    • Actuadores con guías: DFM, DGSL