Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control y software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
 
 

Resultados de búsqueda para cdpx

Resultados: 4
Imprimir
Tecnología de control y software > Unidades de indicación y control
  • Planificación sencilla de diálogos hombre/máquina
  • La representación semigráfica de valores de procesos permite una lectura más cómoda
  • Visualización: monocroma, LCD con luz de fondo, 4 x 20 caracteres
  • Memoria de programa: 16 kByte
  • Interfaz Ethernet opcional
  • LED de usuario: 5 a 13
  • Teclas de funciones: 4 a 12
 
Tecnología de control y software > Unidades de indicación y control
  • Con gráficas, para un máximo grado de versatilidad en la representación de procesos y datos
  • Software FED Designer con modalidad WYSIWYG de uso sencillo
  • Indicación: TFT a color
    • Tamaño: 7 ... 15"
  • Resolución: 800x480, 1023x768 píxeles
  • Interfaz Ethernet opcional
 
Tecnología de control y software > Unidades de indicación y control
  • Gran resolución
  • Diseño de proyectos y programación con Designer Studio
  • Indicación: TFT a color
  • Tamaño de la indicación: 4,3 ... 13,3"
  • Resolución del display: 480x272 ... 1280x800 píxeles
  • Interfaces: USB, Ethernet, RS485, tarjeta SD
 
Tecnología de control y software > Sistemas de mando electrónicos
  • Módulo de bus
  • Kit de puesta a tierra
  • Unidad de alimentación
  • Convertidor
  • Conectores, cables.