Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control y software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para excm

Resultados: 2
Imprimir
Sistemas de manipulación > Sistemas cartesianos > Pórticos horizontales 2D de dos ejes
Nuevo 4/2017: Tamaño 40, carrera Y ampliada, protección contra partículas, controlador de 48 V
  • Pórtico compacto
  • accionamiento eléctrico
  • carrera X: máx. 2000 mm
  • carrera Y: máx. 1000 mm
  • paquetes de controlador y accionamiento perfectamente adaptados
  • carga nominal de 0 a máx. 4 kg.
 
Motores y controladores > Controladores > Controlador de varios ejes
  • El controlador idóneo para los pórticos horizontales de dos ejes EXCM