Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para vuvg

Resultados: 10
Imprimir
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
Gama básica
  • Serie universal compacta
  • Conexión M5, M7, G1/8
  • Caudal 195 ... 660 l/min
  • Margen de presión 1,5 ... 7 bar
  • Margen de temperatura −5 ... +50 °C
  • Tensión de 24 V DC
  • Válvulas en-línea, válvulas para placa base
  • Accionamiento eléctrico, servopilotadas
  • Reposición neumática por muelle
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
Gama básica
  • De la serie VG
  • Conexión M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Conector tipo clavija de 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Caudal de 90 ... 1380 l/min
  • Margen de presión -0,9 ... 10 bar
  • Margen de temperatura −5 ... +60 °C
  • Tensión de 5, 12, 24 V DC
  • Válvulas en-línea, válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Accionamiento neumático, servopilotadas
  • Reposición neumática y mecánica por muelle
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
Gama básica
  • Encadenamiento eléctrico mediante placa base
  • De la serie VG
  • Conexión M5, M7, G1/8, G1/4
  • Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
  • Caudal 130 ... 1200 l/min
  • Tensión: 24 V DC
  • Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Accionamiento eléctrico, servopilotadas
  • Reposición neumática y mecánica por muelle
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Placas ciegas
Gama básica

 

 
Automatización de procesos continuos > Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos de estanquidad y de separación
Gama básica

 

 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos funcionales > Conjuntos universales de válvulas
  • Estranguladores fijos
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos de estanquidad y de separación
Gama básica

 

 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Accesorios específicos para válvulas > Elementos de conexión eléctrica
Gama básica

 

 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Elementos funcionales
  • Placas de alimentación
  • Placas de descarga
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Perfil distribuidor
Gama básica