Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Weitere Clean Design Komponenten

Resultados: 19
Imprimir
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros compactos según ISO 21287
  • Clean Design:
  • Limpieza sencilla
  • Mayor protección contra la corrosión
  • Diámetro: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 141 ... 3016 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros normalizados según ISO 15552
  • Clean Design:
  • Limpieza sencilla
  • Mayor protección contra la corrosión
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 10 ... 2800 mm
  • Fuerza 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros de acero inoxidable
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 10 ... 2000 mm
  • Fuerza: 483 ... 7360 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación regulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros de acero inoxidable
Nuevo a partir del 7/2018: carreras estándar adicionales disponibles en almacén
  • Diámetro 12, 16, 20, 25 mm (norma)
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 51 ... 1870 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros de acero inoxidable
  • Diámetro 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera 10 ... 500 mm
  • Fuerza 483... 4712 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación regulable
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía
  • Diámetros: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 10 ... 400 mm
  • Fuerza: 483 ... 1870 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación por tope elástico en ambos lados
  • Guía de deslizamiento.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Fuerzas de avance de hasta 17 kN
  • Tamaño 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera 30 ... 1500 mm
  • Fuerza: de 600 ... 17000 N
  • Montaje del motor mediante conjuntos axiales o paralelos
  • Actuador Clean Design, con guía de rodamiento de bolas
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico
Gama básica
  • Conexión: 1/4", 1/2", Clamp
  • Rosca G o NPT
  • Margen de presión: 0 ... 6 bar
  • Accionamiento neumático
  • Válvula aprisionadora de 2/2 vías
  • Cuerpo de aluminio, acero inoxidable (Clean Design)
  • Material hermetizante: EPDM, NBR, silicona
  • Para el control de substancias líquidas/en polvo, substancias sólidas y mezclas de diversas substancias.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas específicas de la aplicación
  • Lubricación NSF-H1, materiales de conformidad con la FDA, clase de protección IP69K, juntas redundantes
  • Clean Design: limpieza sencilla
  • Válvulas 2x 2/2, 2 x 3/2 y 5/2 vías monoestables, 5/2 vías bieestable, 5/3 vías
  • Caudal nominal normal: 450 ... 760 l/min
  • Ancho de válvulas: 14 mm
  • 2 ... 32 posiciones de válvulas, 2 ... 32 bobinas
  • Estructura modular, posiciones de válvulas en patrón individual
  • Conexión multipolo, conexión de bus de campo I-Port / IO-Link
  • Clase de protección IP65, IP67, IP69K
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en T
  • PNP, NPN eléct.
  • Conexión eléctrica M8, M12, cable con extremo abierto
  • Apto para el contacto con alimentos, resistente a los ácidos y a los lubricantes refrigerantes
  • Diseño optimizado para pinzas
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Salida Namur
 
Sensores > Sensor de proximidad > Forma rectangular
  • PNP eléct.
  • Conexión eléctrica M8, M12, extremo del cable abierto
  • Apto para el contacto con alimentos, fácil limpieza
  • 10 ... 30 V DC
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Altamente resistente a substancias químicas y a la hidrólisis
  • Altamente resistente a temperaturas extremas
  • Conformidad con FDA
  • Diámetro exterior: 4 ... 12 mm
  • diámetro interior 2,9 ... 8,4 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 16 bar
  • Temperatura ambiente -20 ... 150 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Apto para el contacto con alimentos (de conformidad con FDA)
  • Alta resistencia a los productos químicos
  • Alta resistencia a la temperatura
  • Diámetro exterior: 4 ... 16 mm
  • Diámetro interior: 2,9 ... 11 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp.: -0,95 ... 12 bar
  • Temperatura ambiente: -20 ... 150 °C
  • Fluido de funcionamiento
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Apropiado para la exposición a la interperie
  • Resistente a sustancias químicas
  • Resistente a la hidrólisis
  • Apto para el contacto con alimentos
  • Diámetro exterior: 4 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,9 ... 12 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 14 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 80 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
    • Agua
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
Gama básica
  • Gran resistencia a microbios y a la hidrólisis
  • Apropiado para el contacto con alimentos
  • Diámetro exterior 2 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,1 ... 11 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
    • Agua
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Altamente resistente a substancias químicas y a la corrosión
  • Altamente resistente a temperaturas extremas
  • Racor de acero inoxidable
  • Conexión M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10, 12 o 16 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica, rosca R
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos pasamuros
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Versión metálica
  • Resistente a temperaturas extremas y a altas presiones
  • Resistente a substancias químicas
  • De conformidad con la FDA
  • Conexión M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Para el diámetro exterior del tubo flexible de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Casquillo enchufable de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Temperatura ambiente 0 ... 150 °C
  • Conexión roscada
    • Rosca G con anillo de junta
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos pasamuros
  • Racores rápidos con casquillos enchufables
  • Racores pasamuros roscados
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Altamente resistente a substancias químicas y a la corrosión
  • Resistente a la hidrólisis
  • De conformidad con la FDA
  • Alternativa de precio ventajoso frente al racor de acero inoxidable
  • Conexión R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Casquillo enchufable de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca R
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos con casquillos enchufables.
  • Polipropileno
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores de boquilla
  • Clean Design
  • Altamente resistente a la corrosión, a substancias químicas y a temperaturas extremas
  • De conformidad con la FDA
  • Racor de acero inoxidable
  • Conexión: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Para tubos flexibles con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10 mm
  • Conexión roscada
  • Rosca métrica con anillo de junta
  • Rosca G con anillo de junta
  • Racores rápidos roscados