Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Produkte für die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie

Resultados: 36
Imprimir
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros compactos según ISO 21287
  • Clean Design:
  • Limpieza sencilla
  • Mayor protección contra la corrosión
  • Diámetro: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 141 ... 3016 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros normalizados según ISO 15552
  • Clean Design:
  • Limpieza sencilla
  • Mayor protección contra la corrosión
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 10 ... 2800 mm
  • Fuerza 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros de acero inoxidable
Nuevo a partir del 7/2018: carreras estándar adicionales disponibles en almacén
  • Diámetro 12, 16, 20, 25 mm (norma)
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 51 ... 1870 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros de acero inoxidable
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 10 ... 2000 mm
  • Fuerza: 483 ... 7360 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación regulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros de acero inoxidable
  • Diámetro 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera 10 ... 500 mm
  • Fuerza 483... 4712 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación regulable
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía
  • Diámetros: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 10 ... 400 mm
  • Fuerza: 483 ... 1870 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación por tope elástico en ambos lados
  • Guía de deslizamiento.
 
Sensores > Sensor de proximidad > Forma rectangular
  • PNP eléct.
  • Conexión eléctrica M8, M12, extremo del cable abierto
  • Apto para el contacto con alimentos, fácil limpieza
  • 10 ... 30 V DC
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en T
Gama básica
  • PNP, NPN eléct.
  • Configurable
  • Conexión eléctrica M8, M12, extremo del cable abierto
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Fuerzas de avance de hasta 17 kN
  • Tamaño 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera 30 ... 1500 mm
  • Fuerza: de 600 ... 17000 N
  • Montaje del motor mediante conjuntos axiales o paralelos
  • Actuador Clean Design, con guía de rodamiento de bolas
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Grandes fuerzas de avance
  • Tamaño 70, 80, 120, 150 mm
  • Carrera máx. 8500 mm
  • Fuerza 350 ... 2000 N
  • Guía de rodamiento de bolas integrada
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Gran velocidad de hasta 10 m/s
  • Grandes fuerzas transversales y grandes momentos
  • Tamaño 70, 80, 120 mm
  • Carrera máx. 7400 mm
  • Fuerza 350 ... 1300 N
  • Guía de rodillos integrada.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Para una carga transversal máxima de hasta 900 Nm
  • Tamaño de 125, 160, 220
  • Carrera de 50 ... 2400 mm
  • Fuerza: 300... 1300 N.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Para una carga transversal máxima de hasta 900 Nm
  • Tamaño de 125, 160, 220
  • Carrera de 50 ... 5000 mm
  • Fuerza: 450... 1800 N.
 
Motores y controladores > Motores con controlador integrado
  • Tamaño 67
  • Momento de giro 0,37 ... 0,45 Nm
  • Tensión 24 V DC
  • Corriente nominal 6,9... 7,2 A
  • electrónica de potencia, control y regulación integrados
 
Sistemas de manipulación > Sistemas cartesianos > Pórticos verticales 2D de dos ejes
  • Carreras: máx. 2000 mm (Y), 800 m (Z)
  • Módulos Y: eléctricos
  • Módulos Z: eléctricos
  • Ciclos de corta duración por el alto dinamismo
  • Carga nominal de 0 a máx. 10 kg
 
Pinzas > Accesorios para pinzas
  • autoadaptables a distintas formas de herramienta
  • Pinza de adaptación para sujetar de forma suave y flexible, con Fin Ray Effect®, inspirado en la aleta caudal de un pez.
  • Tamaño 60, 80, 120
  • Para un diámetro de pieza de entre 6 y 120 mm
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico
  • Conector DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • Rosca G según DIN ISO 228-1 o rosca NPT según ANSI/ASME B 1.20.1 o rosca RC según DIN 10226-2
  • Presión del fluido 0 ... 30 bar
  • Función de la válvula 2/2, NC (Normally Closed), NO (Normally Open), DA (Double Acting)
  • Apto para casi todos los medios
  • Elevada resistencia térmica y a substancias químicas
  • Certificación ATEX
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico
Gama básica
  • Conexión: 1/4", 1/2", Clamp
  • Rosca G o NPT
  • Margen de presión: 0 ... 6 bar
  • Accionamiento neumático
  • Válvula aprisionadora de 2/2 vías
  • Cuerpo de aluminio, acero inoxidable (Clean Design)
  • Material hermetizante: EPDM, NBR, silicona
  • Para el control de substancias líquidas/en polvo, substancias sólidas y mezclas de diversas substancias.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • De la serie VG
  • Uso energéticamente eficiente gracias al funcionamiento inverso y a la reducción de presión selectiva.
  • Caudal: 140 ... 1200 l/min
  • Ancho 10, 14, 18 mm
  • Conexión M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipolo, bus de campo, IO-Link, I-Port
  • Tensión 24 V DC
  • Presión -0,9 ... 10 bar
  • Clase de protección: IP40 / IP67
  • Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Perfil distribuidor metálico
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas específicas de la aplicación
  • Lubricación NSF-H1, materiales de conformidad con la FDA, clase de protección IP69K, juntas redundantes
  • Clean Design: limpieza sencilla
  • Válvulas 2x 2/2, 2 x 3/2 y 5/2 vías monoestables, 5/2 vías bieestable, 5/3 vías
  • Caudal nominal normal: 450 ... 760 l/min
  • Ancho de válvulas: 14 mm
  • 2 ... 32 posiciones de válvulas, 2 ... 32 bobinas
  • Estructura modular, posiciones de válvulas en patrón individual
  • Conexión multipolo, conexión de bus de campo I-Port / IO-Link
  • Clase de protección IP65, IP67, IP69K