Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Bulk Handling

Resultados: 9
Imprimir
Motores y controladores > Controladores > Controlador de varios ejes
  • Controlador de movimientos con CoDeSys y SoftMotion
 
Tecnología de control > Unidades de indicación y control
  • Gran resolución
  • Diseño de proyectos y programación con Designer Studio
  • Indicación: TFT a color
  • Tamaño de la indicación: 4,3 ... 13,3"
  • Resolución del display: 480x272 ... 1280x800 píxeles
  • Interfaces: USB, Ethernet, RS485, tarjeta SD
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Diversidad de variantes
  • Gran resistencia a fisuras provocadas por tensión mecánica
  • Diámetro exterior 3 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,1 ... 11 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
Preparación del aire comprimido
Gama básica
  • Unidades de mantenimiento para preparación de aire comprimido compuestas por diferentes combinaciones de equipos en dos series
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas MPA-S
Gama básica
  • Técnica proporcional
  • Diagnóstico sencillo integrado, gracias a encadenamiento en serie
  • Hasta 8 zonas de presión
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 64 posiciones de válvula / máx. 128 bobinas
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo.
 
Actuadores neumáticos
Gama básica
  • Cilindros con vástago: como cilindros compactos, cilindros de carrera corta, cilindros planos, cilindros redondos, cilindros micro, cilindros roscados o cilindros de acero inoxidable
  • Tipos seleccionados según la directiva ATEX para atmósferas potencialmente explosivas o de acero inoxidable resistente a la corrosión y, por tanto, muy fáciles de limpiar
 
Actuadores neumáticos > Accionamientos reguladores para la tecnología de procesos
  • Actuadores lineales con y sin sistema de medición de recorrido.
 
Actuadores neumáticos > Accionamientos reguladores para la tecnología de procesos
Gama básica
  • Actuadores giratorios.
 
Sensores
Gama básica
  • La detección de las posiciones finales de las unidades giratorias puede realizarse de modo neumático, eléctrico o inductivo con los correspondientes accesorios final de carrera que se encuentran atornillados directamente a la unidad de accionamiento.
  • Las unidades de detección se caracterizan por una construcción robusta para su aplicación en entornos difíciles y resisten ambientes corrosivos o cargados de polvo. Un producto ideal para la gama completa de los sistemas de control del proceso.