Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Produkte für den Sondermaschinenbau und Montagetechnik

Resultados: 46
Imprimir
Actuadores neumáticos > Actuadores sin vástago > Acoplamiento mecánico
Novedad 11/2018
  • Variantes de guías:
    • Versión básica
    • Guía de rodamiento de bolas
  • Diámetro: 20, 25, 32, 40 mm
  • Carrera: 50 ... 1000 mm
  • Fuerza: 188... 754 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación neumática, autorregulable en ambos extremos
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con carro
Gama básica
Novedad 11/2018
  • Tamaño: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Carrera: 10 ... 200 mm
  • Fuerza: 25... 589 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía de rodamiento de bolas, guía con jaula de bolas (en los tamaños 20, 25).
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía
Gama básica
  • Diámetro: 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 10 ... 400 mm
  • Fuerza: 13... 4712 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía deslizante
  • Guía de rodamiento de bolas
  • Disponibilidad de variantes.
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía
  • Mayor resistencia mediante barra de guía y yugo
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 1 a 400 mm
  • Fuerza: 68 a 4712 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros compactos según ISO 21287
Gama básica
  • Más variantes que en la norma
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 51 ... 7 363 N
  • Doble efecto
  • Amortiguación fija / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos
  • Fácil montaje gracias a sus versátiles Interfaces de fijación
  • Diámetro: 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Carrera: 5 ... 50 mm
  • Fuerza: 9... 483 N
  • Doble efecto, simple efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros normalizados según ISO 15552
Gama básica
  • Cilindros universales
  • Perfil estándar con dos ranuras para sensores
  • Numerosas variantes
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 2800 mm
  • Fuerza: 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros redondos según ISO 6432
Gama básica
  • Amortiguación de regulación automática en las posiciones finales
  • Diámetro: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (norma)
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 19 ... 1870 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
  • Brida de fijación
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en T
Gama básica
  • PNP, NPN eléct.
  • Configurable
  • Conexión eléctrica M8, M12, extremo del cable abierto
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en C
Gama básica
  • PNP, NPN eléct.
  • Configurable
  • Conexión eléctrica M8, M12, extremo del cable abierto
  • 5 ... 30 V DC
 
Sensores > Sensores de presión y de vacío
Gama básica
  • Diseño compacto 30 x 30 mm
  • Indicador de gran contraste e iluminación azul de fondo
  • Margen de medición de presión -1 a 16 bar
  • Tensión 20 ...30 V DC
  • Salida de conmutación 2x PNP o 2x NPN
  • Salida eléctrica 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Conexión neumática G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, racor de conexión de 4 mm
  • Presostato
  • Vacuostato
  • Diseño compacto 30x30 mm
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
Gama básica
  • De la serie VG
  • Conexión M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Conector tipo clavija de 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Caudal de 90 ... 1380 l/min
  • Margen de presión -0,9 ... 10 bar
  • Margen de temperatura −5 ... +60 °C
  • Tensión de 5, 12, 24 V DC
  • Válvulas en-línea, válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Accionamiento neumático, servopilotadas
  • Reposición neumática y mecánica por muelle
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
Gama básica
  • Encadenamiento eléctrico mediante placa base
  • De la serie VG
  • Conexión M5, M7, G1/8, G1/4
  • Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
  • Caudal 130 ... 1200 l/min
  • Tensión: 24 V DC
  • Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Accionamiento eléctrico, servopilotadas
  • Reposición neumática y mecánica por muelle
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • De la serie VG
  • Uso energéticamente eficiente gracias al funcionamiento inverso y a la reducción de presión selectiva.
  • Caudal: 140 ... 1200 l/min
  • Ancho 10, 14, 18 mm
  • Conexión M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipolo, bus de campo, IO-Link, I-Port
  • Tensión 24 V DC
  • Presión -0,9 ... 10 bar
  • Clase de protección: IP40 / IP67
  • Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Perfil distribuidor metálico
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • Placa base de polímero
  • Estrangulador resistente a manipulaciones indebidas
  • Combinación de válvulas de 3 tamaños, ampliación en pasos individuales
  • Caudal: 160 ... 870 l/min
  • Ancho: 10, 14 y 20 mm
  • Racor de conexión de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Conexión CTEU
  • Clase de protección IP65, IP67
  • Funciones de válvulas: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, y funciones especiales
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • Caudal de 360 a 700 l/min
  • Ancho 10, 20 mm
  • Variabilidad: alimentación flexible de presión, zonas de presión variables, fuente de alimentación adicional en cualquier posición
  • Accionamiento en serie de válvula: hasta 64 posiciones de válvula o 128 bobinas
  • Abierto para PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Gama de presión de -0,9 a 10 bar
  • Clase de protección IP65
  • E/S eléctricas, conexión a CPI/AS-Interface y conexión de bus de campo mediante terminal eléctrico modular del tipo CPX.
 
Válvulas > Válvulas proporcionales
  • Con tecnología piezoeléctrica integrada
  • Conexión QS4 o placa de conexión
  • Caudal 7 l/min
  • Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías, accionamiento directo
  • Márgenes de presión 0 ... 2 bar, 0... 6 bar, 0... 10 bar
 
Válvulas > Válvulas proporcionales
  • Con tecnología piezoeléctrica integrada
  • Conexión QS4 o placa de conexión
  • Caudal 20 l/min
  • Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías, accionamiento directo
  • Márgenes de presión -1 ... 0 bar, 0... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0... 2 bar, 0... 6 bar
 
Pinzas > Pinzas mecánicas > Pinzas paralelas
  • Pinza robusta para el montaje en ranuras en T, para tareas exigentes
  • Tamaño 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Carrera 3 ... 20 mm por mordazas
  • Fuerza: 53 ... 3150 N por mordaza
  • Detección de posiciones
  • Conexión de aire de barrido
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
Gama básica
  • Gran resistencia a microbios y a la hidrólisis
  • Apropiado para el contacto con alimentos
  • Diámetro exterior 2 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,1 ... 11 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
    • Agua