Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados: 10
Imprimir
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Tamaño: 70, 80, 120, 185
  • Carrera: 50 ... 3000 mm
  • Fuerza: 300... 3000 N.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Tamaño: 50, 70, 80, 120, 185
  • Carrera: 50 ... 8500 mm
  • Fuerza: 50... 2500 N.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Tamaños 35, 45, 55, 75
  • Carrera 50 ... 300 mm
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Tamaño: 15, 20, 26, 33, 46
  • Carrera: 25 ... 840 mm
  • Fuerza: 19... 392 N
  • Guía de rodamiento de bolas y husillo de bolas
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores giratorios
Gama básica
  • Tamaño 12, 16, 25, 32
  • Momento de impulsión máximo 0,15 ... 5 Nm
  • Ángulo de giro continuo
 
Motores y controladores > Servomotores
  • Tamaños 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Par de apriete 1 ... 120 Nm
  • Tensión 360 ... 565 V DC
  • Corriente nominal 0,6 ... 14,4 A
  • Cable apropiado para motor
  • Brida apropiada para motor.
 
Motores y controladores > Motores paso a paso
Gama básica
  • Tamaño 28, 42, 57, 87
  • Momento de apriete 0,09 ... 8,6 Nm
  • Tensión 24 ... 72 V DC
  • Corriente nominal 1,4 ... 9,5 A
  • Cable apropiado para motor
  • Brida apropiada para motor.
 
Motores y controladores > Controladores > Controlador para motores paso a paso
Gama básica
  • Diseño compacto
  • Tensión 24 V DC
  • Corriente nominal 5 A
  • Micropaso, 12 800 pasos/giro
  • Servocontrolador regulado para motores paso a paso
 
Tecnología de control > Sistemas de mando electrónicos
  • Unidad de control compacta, con procesador de 400 MHz
  • CoDeSys ofrecido por Festo
  • 12 entradas digitales
  • 8 salidas digitales
  • 2 contadores rápidos hasta 250 kHz
  • Interfaces USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps y opcionalmente IO-Link, RS232, RS485/422
 
Terminales de válvulas > Periferia eléctrica
Gama básica
  • Plena integración de funciones, mediante módulos
  • Variantes de instalación
    • Individual como E/S remotas
    • Con terminal de válvulas VTSA-F
    • Con terminal de válvulas VTSA
    • Con terminal de válvulas MPA-L
    • Con terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entradas/salidas
    • Digitales
    • Analógicas
  • Control CODESYS opcional