Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Unidades de mantenimiento de la serie MS del programa básico

Resultados: 16
Imprimir
Preparación del aire comprimido > Filtro regulador > Serie MS > MS-LFR
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 850 ... 1900 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Reguladores > Serie MS > Reguladores de presión MS-LR
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 1000 ... 2100 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de cierre MS-EE de accionamiento eléctrico
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 1000 ... 2000 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de cierre MS-EM con accionamiento manual
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 1200 ... 2200 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de arranque progresivo MS-DL de accionamiento neumático
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 1000 ... 2000 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Filtro regulador > Serie MS > MS-LFR
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 2200 ... 7200 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Reguladores > Serie MS > Reguladores de presión MS-LR
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 2200 ... 7500 l/min
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de cierre MS-EE de accionamiento eléctrico
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 2600 ... 7000 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de cierre MS-EM con accionamiento manual
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 3000 ... 8700 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV
Gama básica
  • Hasta nivel de rendimiento e
  • Tamaño 6
  • Conexión G1/2, también disponible con rosca NPT
  • Presión 3,5 ... 10 bar
  • Caudal 4300 l/min
  • Tensión 24 V DC
  • Accionamiento
  • eléctrico
  • Manómetro, indicación en bar, psi, MPa
  • Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
  • Silenciador
  • Sentido del caudal
    • Izquierda hacia derecha
    • Derecha hacia izquierda.
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de arranque progresivo MS-DL de accionamiento neumático
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 2800 ... 6450 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Filtro regulador > Serie MS > MS-LFR
  • Conexión: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Caudal: 3600 ... 21500 l/min
 
Preparación del aire comprimido > Reguladores > Serie MS > Reguladores de presión MS-LR
  • Conexión: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Caudal: 5000 ... 26500 l/min
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de cierre MS-EM con accionamiento manual
  • Conexión: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Caudal: 8000 ... 18000 l/min
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de cierre MS-EE de accionamiento eléctrico
  • Conexión: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Caudal: 8000 ... 18000 l/min
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV
  • Tamaño 9
  • Conexión G3/4, G1, también disponible con rosca NPT
  • Presión 3,5 ... 16 bar
  • Caudal 16000 l/min
  • Temnsión 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Accionamiento
  • eléctrico
  • Manómetro, indicación en bar, psi, MPa
  • Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
  • Silenciador