Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Componentes adecuados para el DFPD

Resultados: 7
Imprimir
Automatización de procesos continuos > Cajas de señalización de posiciones
Gama básica
  • Principio de medición electromecánico y magnético Reed
  • Elemento de conmutación (conmutador), un solo polo (SPDT)
  • Para corriente continua y alterna
  • Adaptador de montaje, montado en fábrica
  • Racor de cables y tapón ciego incluidos en el suministro
 
Automatización de procesos continuos > Cajas de señalización de posiciones
  • Principio de medición electromecánico, magnético Reed o inductivo
  • Elemento de conmutación (conmutador), un solo polo (SPDT) y dos contactos (DPDT)
  • Salidas de conmutación PNP, NPN, bifilar DC, NAMUR
  • Para corriente continua y alterna
  • Adaptador de montaje, montado en fábrica
  • Apropiado para su uso en zonas potencialmente explosivas
 
Automatización de procesos continuos > Cajas de señalización de posiciones
  • Principio de medición inductivo con sensor doble
  • Función del elemento de conmutación contacto normalmente abierto, conmutable en AS-Interface contacto normalmente cerrado/contacto normalmente abierto
  • Rango de tensión de funcionamiento 6... 60 V DC
  • Montaje directo sobre actuador giratorio conforme a VDI/VDE 3845
 
Automatización de procesos continuos > Posicionador
Gama básica
  • Posicionador para actuadores de cuarto de vuelta de doble efecto para el control de válvulas de cierre o válvulas de bola en la automatización de procesos
 
Automatización de procesos continuos > Válvulas servopilotadas
Gama básica
  • Todas las bobinas pueden utilizarse en un mismo núcleo
  • Conexión: G1/4, NPT 1/4
  • Caudal: 900 ...1000 l/min
  • Tensión: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Patrón de conexiones según Namur, según VDE/VDI 3845
  • Accionamiento eléctrico, servopilotaje
  • Recuperación por muelle mecánico
  • Numerosos sistemas magnéticos, IEC Ex, FM EX
  • Conmutación posible de función de 5/2 vías a función de 3/2 vías
 
Automatización de procesos continuos > Válvulas servopilotadas
  • Conmutación de aire de pilotaje interno/externo mediante selector de circuito integrado
  • Funciones de válvula 3/2, 5/2, monoestable y biestable
  • Conexiones G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 y Namur
  • Tensión 24, 110, 230 V DC, UC
  • Protección contra explosión EX me y EX ia, ATEX
  • Robustas y resistentes a la corrosión gracias a su superficie metalizada
 
Automatización de procesos continuos > Válvulas servopilotadas
  • Conexiones G1/4, G1/4, NPT 1/4 y Namur
  • Tensión 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Protección contra explosión EX me y EX d, ATEX
  • Robustas y resistentes a la corrosión gracias a su superficie metalizada
  • Certificado SIL para aplicaciones ESD