Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados: 6
Imprimir
Preparación del aire comprimido > Reguladores > Unidades individuales
  • Presión de entrada: 0 ... 50 bar
  • Margen de regulación de la presión 0,4 ... 40 bar
  • Caudal: 800 ... 2300 l/min
  • Valor nominal analógico 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
Preparación del aire comprimido > Accesorios para preparación de aire comprimido > Accesorios específicos de cada dispositivo
  • Para válvula regualadora de presión PREL-186
  • Presión de 0 ... 50 bar
  • Accionamiento eléctrico de 24 V DC
  • Función de seguridad: descarga de aire
  • Nivel de prestaciones (PL): descarga: categoría 3, PL d (suponiendo una integración apropiada en el sistema de control del equipo)
 
Preparación del aire comprimido > Filtros > Unidades individuales
  • Grado de filtración: 0,01 µm
  • Presión de entrada: 0 ... 50 bar
  • Caudal contra atmósfera con 6 bar 3.406 ... 18.980  l/min
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Unidades individuales
  • Accionamiento manual
  • Accionamiento neumático
  • Tamaño 124
  • Conexión G2, G2 1/2 (SAE)
  • Presión 0 ... 50 bar
 
Preparación del aire comprimido > Distribuidores de aire comprimido > Unidades individuales
  • Tamaño 90, 186
  • Presión 0 ... 50 bar
  • Tipo de fijación:
    • Instalación en tubería
    • Unión de módulos
    • Placas base
  • Sentido de flujo indistinto
 
Válvulas > Válvulas proporcionales
  • Presión de entrada: 0 ... 50 bar
  • Margen de regulación de la presión 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
  • Paso nominal 2,5 mm
  • Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías
  • Valor teórico analógico 0... 10 V DC, 4 ... 20 mA