placa de enlace
NAV-1/4-1C-ISO

Número de artículo: 10173

 Gama básica 

con conexiones según DIN ISO 5599/1, para montaje en batería, conexiones bajo.


 
 
 

Condiciones de servicio generales
Hoja de datos

 
Hoja de datos  
 
 
Característica Valor
Fecha de envío  Indicación
Corresponde a la norma ISO 5599-1
Peso del producto 240 g
Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14 G1/8
Conexión neumática 2 G1/4
Conexión neumática 4 G1/4
Material de la carcasa Fundición inyectada de aluminio