kit de placa final
NEV-1DA/DB-ISO

Número de artículo: 10174

 Gama básica 

para montaje en batería de placas normalizadas.


 
 
 

Condiciones de servicio generales
Hoja de datos

 
Hoja de datos  
 
 
Característica Valor
Fecha de envío  Indicación
Corresponde a la norma ISO 5599-1
Peso del producto 280 g
Conexión neumática 1 G3/8
Conexión neumática 3 G3/8
Conexión neumática 5 G3/8
Indicación sobre el material Exento de cobre y PTFE
Material de la placa base Fundición inyectada de aluminio