electroválvula
JMFDH-5-1/4

Número de artículo: 10411

con accionamiento auxiliar manual.


 
 
 

Condiciones de servicio generales
Hoja de datos
Hoja de datos, fiabilidad del producto

 
Hoja de datos  
 
 
Característica Valor
Fecha de envío  Indicación
Función de las válvulas 5/2 biestable dominante
Tipo de accionamiento eléctrico
Ancho 30.5 mm
Caudal nominal normal 1,100 l/min
Presión de funcionamiento 2.5 ... 8 bar
Construcción asiento de plato
Homologación c UL us - Recognized (OL)
Tipo de protección IP65
Diámetro nominal 7 mm
Patrón 32 mm
Función de escape Estrangulable
Principio de hermetización blando
Posición de montaje indistinto
Accionamiento manual auxiliar con enclavamiento
Tipo de control prepilotado
Sentido del flujo no reversible
Superposición Superposición negativa
Frecuencia máx. de conmutación 16 Hz
Tiempo de conmutación a la inversión 16 ms
Máx. impulso de prueba positivo con señal 0 2,200 µs
Máx. impulso de prueba negativo con señal 1 3,700 µs
Valores característicos de las bobinas Consultar bobina; pedir por separado
Fluido Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK 1 - riesgo de corrosión bajo
Temperatura de almacenamiento -20 ... 60 °C
Temperatura del medio -10 ... 60 °C
Temperatura ambiente -5 ... 40 °C
Peso del producto 530 g
Conexión eléctrica a través de bobina F, pedir por separado
Tipo de fijación Sobre regleta de bornes
con taladro pasante
a elegir:
Conexión del aire de escape de pilotaje 82 M5
Conexión del aire de escape de pilotaje 84 M5
Conexión neumática 1 G1/4
Conexión neumática 2 G1/4
Conexión neumática 3 G1/4
Conexión neumática 4 G1/4
Conexión neumática 5 G1/4
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Material de las juntas NBR
TPE-U(PU)
Material de la carcasa Fundición inyectada de aluminio