Característica |
Valor |
Fecha de envío |
Indicación |
Carrera | 80 mm |
Diámetro del émbolo | 32 mm |
Rosca del vástago | M10x1,25 |
Amortiguación | PPV: amortiguación neumática regulable a ambos lados |
Posición de montaje | indistinto |
Corresponde a la norma | ISO 15552 |
Extremo del vástago | Rosca exterior |
Construcción | Émbolo Vástago Tubo perfilado |
Detección de la posición | para sensores de proximidad |
Variantes | vástago simple |
Presión de funcionamiento | 0.6 ... 12 bar |
Modo de funcionamiento | de doble efecto |
Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
Energía del impacto en las posiciones finales | 0.4 J |
Carrera de amortiguación | 17 mm |
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso | 415 N |
Fuerza teórica con 6 bar, avance | 483 N |
Masa móvil con carrera de 0 mm | 110 g |
Peso adicional por 10 mm de carrera | 27 g |
Peso básico con carrera de 0 mm | 465 g |
Masa adicional por 10 mm de carrera | 9 g |
Tipo de fijación | con rosca interior con accesorios a elegir: |
Conexión neumática | G1/8 |
Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
Material de la culata | Fundición inyectada de aluminio, recubierta |
Material de la junta del émbolo | TPE-U(PU) |
Material del émbolo | Aleación forjable de aluminio |
Material del vástago | Acero de aleación fina |
Material del rascador del vástago | TPE-U(PU) |
Material de la junta de tope | TPE-U(PU) |
Material del émbolo de tope | POM |
Material de la camisa del cilindro | Aleación forjada de aluminio anodizado liso |
Material de las tuercas | Acero cincado |
Material del cojinete | POM |
Material del tornillo con collar | Acero cincado |