electroválvula
JMFH-5/2-D-1-C

Número de artículo: 150980

Con accionamientos auxiliares manuales, sin bobinas y sin conector.
Bobinas y conectores se piden por separado.


 
 
 

Condiciones de servicio generales
Hoja de datos
Hoja de datos, fiabilidad del producto

 
Hoja de datos  
 
 
Característica Valor
Fecha de envío  Indicación
Función de las válvulas 5/2 biestable
Tipo de accionamiento eléctrico
Ancho 42 mm
Caudal nominal normal 1,200 l/min
Presión de funcionamiento 2 ... 10 bar
Construcción Corredera
Clasificación marítima véase el certificado
Tipo de protección IP65
Diámetro nominal 8 mm
Patrón 43 mm
Función de escape Estrangulable
Principio de hermetización blando
Posición de montaje indistinto
Corresponde a la norma ISO 5599-1
Accionamiento manual auxiliar con accesorios enclavables
mediante pulsador
Código ISO 155
Tipo de control prepilotado
Alimentación del aire de control interno
Sentido del flujo no reversible
Superposición Superposición positiva
Tiempo de conmutación a la inversión 16 ms
Máx. impulso de prueba positivo con señal 0 2,200 μs
Máx. impulso de prueba negativo con señal 1 3,700 μs
Fluido Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Resistencia a los impactos Comprobación de suplemento de transporte con grado de nitidez 1 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6
Resistencia a los golpes Control de golpes con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Temperatura del medio -10 ... 60 °C
Nivel de ruido 85 dB(A)
Fluido de control Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente -5 ... 40 °C
Peso del producto 490 g
Conexión eléctrica a través de bobina F, pedir por separado
Tipo de fijación En la placa base
con taladro pasante
Conexión del aire de pilotaje 12 Placa base tamaño 1 según ISO 5599-1
Conexión del aire de pilotaje 14 Placa base tamaño 1 según ISO 5599-1
Conexión neumática 1 Placa base tamaño 1 según ISO 5599-1
Conexión neumática 2 Placa base tamaño 1 según ISO 5599-1
Conexión neumática 3 Placa base tamaño 1 según ISO 5599-1
Conexión neumática 4 Placa base tamaño 1 según ISO 5599-1
Conexión neumática 5 Placa base tamaño 1 según ISO 5599-1
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Material de las juntas HNBR
NBR
Material de la carcasa Fundición inyectada de aluminio