placa de enlace angular
NAVW-1/4-1-ISO

Número de artículo: 152789

 Gama básica 

con conexiones según DIN ISO 5599/1, para montaje en batería, conexiones laterales e inferiores.


 
 
 

Condiciones de servicio generales
Hoja de datos

 
Hoja de datos  
 
 
Característica Valor
Fecha de envío  Indicación
Corresponde a la norma ISO 5599-1
Fluido Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Peso del producto 320 g
Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14 G1/8
Conexión neumática 1 G1/4
Conexión neumática 2 G1/4
Conexión neumática 4 G1/4
Material de la placa base Fundición inyectada de aluminio