racor rápido roscado en L
QSL-3/8-10

Número de artículo: 153052

 Gama básica 

Orientable 360°, rosca exterior con hexágono exterior.


 
 
 

Condiciones de servicio generales
Hoja de datos

 
Hoja de datos  
 
 
Característica Valor
Fecha de envío  Indicación
Tamaño Estándar
Diámetro nominal 8.3 mm
Tipo de junta del eje atornillable Recubrimiento
Posición de montaje indistinto
Tamaño del depósito 10
Construcción Principio Push-Pull
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura -0.95 ... 6 bar
Presión de funcionamiento en función de la temperatura -0.95 ... 14 bar
Clasificación marítima véase el certificado
Fluido Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Agua según declaración del fabricante en www.festo.com
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK 1 - riesgo de corrosión bajo
Temperatura ambiente -10 ... 80 °C
Peso del producto 34 g
Conexión neumática 1 Rosca exterior R3/8
Conexión neumática 2 Para diámetro exterior del tubo flexible de 10 mm
Color del anillo extractor azul
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Material de la carcasa PBT
Material del anillo extractor POM
Material de la junta del tubo flexible NBR
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible Acero inoxidable de aleación fina