cilindro compacto
ADVUL-25-25-P-A

Número de artículo: 156870

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

para detección sin contacto, vástago asegurado contra giro por barra guía y placa de yugo.
Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.


 
 
 

Condiciones de servicio generales
Hoja de datos

 
Hoja de datos  
 
 
Característica Valor
Fecha de envío  Indicación
Carrera 25 mm
Diámetro del émbolo 25 mm
Amortiguación P: amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Posición de montaje indistinto
Construcción Émbolo
Vástago
Detección de la posición para sensores de proximidad
Variantes vástago simple
Antigiro/Guía Barra de guía con yunque
Presión de funcionamiento 1 ... 10 bar
Modo de funcionamiento de doble efecto
Fluido Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK 2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura ambiente -20 ... 80 °C
Energía del impacto en las posiciones finales 0.1 J
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retroceso 247 N
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance 295 N
Tipo de fijación con taladro pasante
con accesorios
a elegir:
Conexión neumática M5
Material del tornillo con collar Acero cincado
Material de la culata Aleación forjable de aluminio
Material de las juntas dinámicas NBR
TPE-U(PU)
Material del vástago Acero inoxidable de aleación fina
Material de la camisa del cilindro Aleación forjable de aluminio