manómetro de precisión con brida
FMAP-63-16-1/4-EN

Número de artículo: 161131

Con unidad de indicación en bar y psi.


 
 
 

Condiciones de servicio generales
Hoja de datos

 
Hoja de datos  
 
 
Característica Valor
Fecha de envío  Indicación
Margen de la escala [bar] 0 ... 16 bar
Corresponde a la norma EN 837-1
Magnitud nominal manómetro 63
Construcción manómetro de muelle tubular
Tipo de fijación Montaje en panel frontal
Fluido Gases inertes
Líquidos neutros
Presión de funcionamiento 0 ... 16 bar
Factor de esfuerzo alternante 0.66
Clase de precisión de medición 1
Tipo de protección IP43
Temperatura del medio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente -20 ... 60 °C
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Posición de la conexión Dorso céntrico
Conexión neumática G1/4
Materiales en contacto con el fluido latón
Material de los pivotes roscados latón
Material de la carcasa ABS
Material de la mirilla SAN
Material del anillo de fijación Acero
Color del cuerpo Negro
Peso del producto 120 g
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando sin acetileno
sin oxígeno