cilindro normalizado
DSNU-20-250-P-A

Número de artículo: 19216

 Gama básica 

según DIN ISO 6432 para detección sin contacto. Diferentes posibilidades de fijación, con y sin elementos de sujeción adicionales. Con anillos amortiguadores elásticos en los fines de carrera.


 
 
 

Condiciones de servicio generales
Hoja de datos

 
Hoja de datos  
 
 
Característica Valor
Fecha de envío  Indicación
Carrera 250 mm
Diámetro del émbolo 20 mm
Rosca del vástago M8
Amortiguación P: amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Posición de montaje indistinto
Corresponde a la norma CETOP RP 52 P
ISO 6432
Extremo del vástago Rosca exterior
Construcción Émbolo
Vástago
Camisa del cilindro
Detección de la posición para sensores de proximidad
Variantes vástago simple
Presión de funcionamiento 1 ... 10 bar
Modo de funcionamiento de doble efecto
Clasificación marítima véase el certificado
Fluido Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK 2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura ambiente -20 ... 80 °C
Energía del impacto en las posiciones finales 0.2 J
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso 158.3 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance 188.5 N
Masa móvil con carrera de 0 mm 44 g
Peso adicional por 10 mm de carrera 7.2 g
Peso básico con carrera de 0 mm 186.8 g
Masa adicional por 10 mm de carrera 4 g
Tipo de fijación con accesorios
Conexión neumática G1/8
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Material de la culata Aleación forjable de aluminio
Anodizado incoloro
Material de las juntas NBR
TPE-U(PU)
Material del vástago Acero inoxidable de aleación fina
Material de la camisa del cilindro Acero inoxidable de aleación fina