conector tipo zócalo con cable
SIM-M12-8GD-5-PU

Número de artículo: 525618


 
 
 

Condiciones de servicio generales
Hoja de datos

 
Hoja de datos  
 
 
Característica Valor
Fecha de envío  Indicación
Corresponde a la norma DIN 47100
EN 61076-2-101
Identificación del cable Sin portaetiquetas
Peso del producto 343 g
Conexión eléctrica 1, función Lado de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva redondo
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión Conector tipo zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable recto
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión M12x1, codificación A según EN 61076-2-101
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos 8
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados 8
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación Bloqueo mediante perno roscado
Conexión eléctrica 2, función Lado de control
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión extremo abierto
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos 8
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados 8
Margen de tensión de funcionamiento DC 0 ... 30 V
Margen de tensión de funcionamiento AC 0 ... 30 V
Carga admisible de corriente a 40°C 2 A
Resistencia a la tensión de choque 0.8 kV
Longitud del cable 5 m
Característica de la línea Estándar
Radio de flexión, tendido fijo del cable >= 32 mm
Radio de flexión, tendido móvil de cable >= 66 mm
Diámetro del cable 6.3 mm
Tolerancia del diámetro de cable ± 0,2 mm
Estructura del cable 8x0,25
apantallados
Diámetro nominal del conducto 0.25 mm2
Extremos de los hilos estañado
Tipo de protección IP67
Indicación sobre el tipo de protección Estando montado
Temperatura ambiente -25 ... 80 °C
Temperatura ambiente con cableado móvil -5 ... 80 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad) según la normativa UE sobre EMC
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento 3
Clase de resistencia a la corrosión KBK 2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la cubierta aislante del cable TPE-U(PUR)
Color de la cubierta del cable Gris
Material de la carcasa TPE-U(PUR)
Material del bloqueo roscado Latón niquelado
Material de los contactos crimp Bronce chapado en oro
Material de la cubierta aislante PP