separación de canales
VABD-S6-1-P2-C

Número de artículo: 539229

para terminal de válvulas VTSA, plug in ISO.


 
 
 

Condiciones de servicio generales
Hoja de datos

 
Hoja de datos  
 
 
Característica Valor
Fecha de envío  Indicación
Clase de resistencia a la corrosión KBK 1 - riesgo de corrosión bajo
Peso del producto 54 g
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Material de la placa separadora Acero
NBR