electroválvula
VUVG-B10-P53C-ZT-F-1P3

Número de artículo: 566492

Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.


 
 
 

Condiciones de servicio generales
Hoja de datos
Hoja de datos, fiabilidad del producto

 
Hoja de datos  
 
 
Característica Valor
Fecha de envío  Indicación
Función de las válvulas 5/3 cerrada
Tipo de accionamiento eléctrico
Tamaño de las válvulas 10 mm
Caudal nominal normal 200 ... 300 l/min
Presión de funcionamiento -0.9 ... 10 bar
Construcción Corredera
Tipo de reposición muelle mecánico
Homologación RCM Mark
c CSA us (OL)
c UL us - Recognized (OL)
Tipo de protección IP40
IP65
con conector tipo zócalo
Diámetro nominal 4 mm
Función de escape Estrangulable
Principio de hermetización blando
Posición de montaje indistinto
Accionamiento manual auxiliar con enclavamiento
mediante pulsador
cubierto
Tipo de control prepilotado
Alimentación del aire de control externo
Superposición Superposición positiva
Presión de control 3 ... 8 bar
Apropiado para vacío 
Tiempo de conmutación a la desconexión 30 ms
Tiempo de conmutación a la conexión 10 ms
Tiempo de conmutación a la inversión 15 ms
Factor de utilización 100 %
Máx. impulso de prueba positivo con señal 0 700 µs
Máx. impulso de prueba negativo con señal 1 900 µs
Valores característicos de las bobinas 24 V DC: 1 W
24 V DC: fase de corriente de baja intensidad 0,3 W, fase de corriente de alta intensidad 1,0 W
Fluctuación de tensión permisible +/- 10 %
Fluido Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Resistencia a los impactos Comprobación de suplemento de transporte con grado de nitidez 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6
Limitación de la temperatura ambiente y la temperatura de medios -5 - 50 °C
sin reducción de la corriente de parada
Resistencia a los golpes Control de golpes con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Clase de resistencia a la corrosión KBK 2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura del medio -5 ... 60 °C
Fluido de control Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente -5 ... 60 °C
Peso del producto 55 g
Conexión eléctrica Mediante placa base eléctrica
Tipo de fijación Sobre regleta de bornes
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Material de las juntas HNBR
NBR
Material de la carcasa Aleación forjable de aluminio