perfil distribuidor
VABM-L1-10HW-G18-4

Número de artículo: 566608

 Gama básica 


 
 
 

Condiciones de servicio generales
Hoja de datos

 
Hoja de datos  
 
 
Característica Valor
Fecha de envío  Indicación
Patrón 10.5 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas 16
Presión de funcionamiento -0.9 ... 10 bar
Homologación RCM Mark
c CSA us (OL)
c UL us - Recognized (OL)
Clase de resistencia a la corrosión KBK 2 - riesgo de corrosión moderado
Par de apriete máx. para montaje en perfil DIN 1.5 Nm
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula 0.45 Nm
Par de apriete máx. para montaje mural 3 Nm
Peso del producto 163 g
Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14 M5
Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84 M5
Conexión neumática 1 G1/8
Conexión neumática 2 M7
Conexión neumática 3 G1/8
Conexión neumática 4 M7
Conexión neumática 5 G1/8
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes Aleación forjable de aluminio