cable de conexión
NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1

Número de artículo: 8047678


 
 
 

Condiciones de servicio generales
Hoja de datos

 
Hoja de datos  
 
 
Característica Valor
Fecha de envío  Indicación
Indicación del estado de señal LED amarillo
Funciones adicionales Reducción de la corriente de parada
Circuito protector
Identificación del cable Sin portaetiquetas
Frecuencia de conexión 50
Peso del producto 170 g
Conexión eléctrica 1, función Lado de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva Angular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión Conector tipo zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable Acodada
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión Patrón de conexiones ZC, tornillo métrico
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos 2
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados 2
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación en electroválvula con tornillo central M2
Conexión eléctrica 2, función Lado de control
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión extremo abierto
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos 2
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados 2
Margen de tensión de funcionamiento DC 20.4 ... 26.4 V
Tensión nominal de funcionamiento DC 24 V
Resistencia a la tensión de choque 2.4 kV
Polos inconfundibles Bipolar
Conexión de conducto de protección no existente
Longitud del cable 10 m
Característica de la línea Apropiado para cadenas de arrastre
Condiciones de control línea Condiciones de prueba sobre demanda
Radio de flexión, tendido móvil de cable >= 29 mm
Diámetro del cable 2.9 mm
Tolerancia del diámetro de cable ± 0,1 mm
Estructura del cable 2x0,14
Diámetro nominal del conducto 0.14 mm2
Tipo de protección IP65
Indicación sobre el tipo de protección Estando montado
Temperatura ambiente -10 ... 50 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad) según la normativa UE sobre EMC
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento 3
Clase de resistencia a la corrosión KBK 3 - riesgo de corrosión alto
Material de la cubierta aislante del cable TPE-U(PUR)
Color de la cubierta del cable Gris
Material de la carcasa TPE-U(PU)
Color del cuerpo Negro
Material de los tornillos Acero inoxidable
Material de los contactos crimp Aleación de cobre estañada
Material de la cubierta aislante PP