Productos
Terminales de válvulas
Terminales de válvulas normalizados
Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Baterías de válvulas VTIA, ISO 15407-1
 

Terminales de válvulas normalizados

  Imprimir  
Gama básica
  • Caudal 400 …3200 l/min
  • Ancho 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 válvulas
  • Conector multipolo
  • Conexión de bus de campo
  • Conexión de AS-Interface
  • Diagnóstico por canales.
 
  • Patrón normalizado de las conexiones eléctricas: conector rectangular en forma de C, o conexión individual con conector central tipo clavija M8/M12
  • Caudal: 400 ...1000 l/min
  • Ancho: 18, 26 mm
  • 2 ... 16 válvulas
  • Margen de tensión: 12 V DC ... 230 V AC