Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para DFPI

Resultados: 3
Imprimir
Automatización de procesos continuos > Actuadores > Actuadores lineales
  • Diámetro: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Carrera: 40 ... 990 mm
  • Fuerza: 4712... 48255 N
  • Sistema de medición de recorrido integrado
  • Opcionalmente con regulador de posiciones integrado y bloque de válvulas
  • Vástago con rosca exterior
  • Según normas ISO 3358 o ISO 15552
 
Automatización de procesos continuos > Actuadores > Actuadores lineales
  • Kit adaptador
  • Cable de conexión montado, para DFPI-...-P-...
    • Instalación rápida y sencilla
    • Longitud: 0,6, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 m
    • Clase de protección: IP65, IP67, IP68, IP69K, NEMA 4
 
Soluciones listas para instalar
  • Cree grupos neumáticos usted mismo con Festo Design Tool 3D.
  • Seleccione los accesorios directamente en el modelo CAD y defina su grupo premontado.
  •  
  • Disponible para las siguientes series:
    • Cilindro con vástago: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Actuador giratorio: DRRD, DRVS
    • Actuadores con guías: DFM, DGSL
    • Actuadores lineales con sistema de medición de recorrido: DFPI