Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para PAN

Resultados: 22
Imprimir
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Resistente a altas presiones y a temperaturas extremas
  • Diámetro exterior: 4 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,5 ... 12 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 19 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 80 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Longitudes individuales: suministro en bobinas de 25, 50, 100 y de 200 a 500 m
  • Pedido mínimo: 3.000 m
  • Diseño individual: Impresión del nombre de su empresa y/o del nº de artículo
  • Diseño característico para facilitar la distinción y la manipulación: selección personalizada del color
  • Elija entre los 9 colores básicos; más colores a petición del cliente
    • Pedido sencillo con el programa de configuración
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento mecánico y manual
  • Funciones de válvula de 3/2 y 5/2 vías
  • Conxiones G 1/8, G 1/4
  • Tipos de accionamiento con palanca y pulsador, pulsador
  • Accionamiento directo o servopilotaje externo
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Resistente a salpicaduras de soldadura
  • UL 94
  • Diámetro exterior 6 ... 14 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 12 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 90 °C
  • Fluido:
    • Aire comprimido
    • Vacío
    • Agua
    • Aceite mineral
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Especial para la neumática móvil
  • Cumple la norma DIN 73378
  • Resistente a grandes presiones y a temperaturas extremas
  • Diámetro exterior: 4 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,5 ... 12 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 31 bar
  • Temperatura ambiente -60 ... 100 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
    • Aceite mineral
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Para aplicaciones con amplio margen de presión
  • Diámetro exterior: 4 ... 28 mm
  • diámetro interior 2,5 ... 23 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 35 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 80 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
Tecnología neumática de conexiones > Accesorios para conexiones neumáticas
  • Tijeras para cortar tubos y mangueras
  • Tenazas para montaje y desmontaje.
 
Sensores > Sensores de presión y de vacío
Gama básica
  • Diseño compacto 30 x 30 mm
  • Indicador de gran contraste e iluminación azul de fondo
  • Margen de medición de presión -1 a 16 bar
  • Tensión 20 ...30 V DC
  • Salida de conmutación 2x PNP o 2x NPN
  • Salida eléctrica 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Conexión neumática G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, racor de conexión de 4 mm
  • Presostato
  • Vacuostato
  • Diseño compacto 30x30 mm
 
Tecnología de control > Sistemas de mando electrónicos
  • Gateway de master AS-i
  • Interfaz de bus de campo PROFIBUS-DP, CANopen
  • Reconocimiento de direcciones duplicadas
  • Manejo directo
  • Representación gráfica
  • Diagnóstico detallado en LED y pantalla
  • Especificación 3.0
 
Preparación del aire comprimido > Indicadores de presión
  • Montaje en panel frontal
  • Conexión G1/4
  • Margen de indicación desde 0 hasta 16 bar
  • Indicación en unidades:
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
Preparación del aire comprimido > Indicadores de presión
  • Zona roja/verde regulable
  • Conexión: G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • Montaje en panel frontal, montaje del tubo flexible
  • Margen de indicación: -1 ... 9 bar
  • Unidades
    • bar
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1
 
Preparación del aire comprimido > Indicadores de presión
  • Montaje en panel frontal
  • Conexión: G1/4
  • Margen de indicación: 0 ... 16 bar
  • Unidades:
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
Válvulas > Unidades de control neumáticas
  • Conexión M5
  • Caudal 50 l/min
  • Tiempo de retardo 0,2 … 3 s, 2 … 30 s, 8 … 120 s, 20 … 300 s
  • Contador totalizador
  • Contador con preselección
  • Montaje en panel frontal
  • Tapa de protección.
 
Técnica de vacío > Accesorios para vacío > Indicadores de vacío
  • Conexión: G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • Montaje en panel frontal, montaje del tubo flexible
  • Margen de indicación: -1 ... 9 bar
  • Unidades
    • bar
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1
 
Válvulas > Unidades de control neumáticas
  • Indicación LCD de 8 caracteres
  • Fuente de alimentación propia
  • Para montaje en panel frontal
  • Conexión mediante la regleta de bornes
  • Tecla de reposición.
 
Sensores > Convertidor de señal
  • Margen de señal
    • 0 ... 10 V
    • 0 ... 20 mA
  • Salida de conmutación
    • PNP
    • NPN
    • IO-Link
  • Para controlar las señales de corriente o tensión
  • Función de conmutación de libre programación
  • Indicador de gran contraste
  • Apto para la fijación en la pared o montaje en panel
 
Sensores > Sensores de caudal
  • Función ECO mediante el ajuste de la desconexión de la pantalla
  • Comunicación en serie a través de IO-Link® 1.1 integrada
  • Margen de medición del caudal
    • 0,002 ... 0,1 l/min
    • 0,01 ... 0,5 l/min
    • 0,02 ... 1 l/min
    • 0,1 ... 5 l/min
    • 0,2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4 ... 200 l/min
  • Salida de conmutación
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link
  • Salida analógica
    • 0 .. 10V
    • 1 … 5V
    • 4 ... 20mA
 
Motores y controladores > Accesorios para motores y controladores
  • Unidad de indicación y control para el regulador de accionamientos CMMT y para el sistema de automatización CPX-E.
  • Pantalla táctil a color
  • Función de diagnóstico
  • Función de actualización para unidad básica
 
Tecnología de control > Unidades de indicación y control
Novedad 11/2018
  • Unidad de indicación y control para el regulador de accionamientos CMMT y para el sistema de automatización CPX-E.
  • Pantalla táctil a color
  • Función de diagnóstico
  • Función de actualización para unidad básica
 
Técnica de vacío > Técnica de agarre por vacío
  • Tamaño de ventosa, diámetro 2 a 200 mm
  • Conexión
    • Rosca exterior
    • Rosca interior
    • Racor
    • Boquilla
  • Ventosas redondas
    • Estándar
    • Ventosas profundas
    • Fuelle x 1,5
    • Fuelle x 3,5
    • Forma de campana
  • Compensador de altura
  • Compensador angular
  • Filtro