Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para PEN

Resultados: 13
Imprimir
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Gran resistencia a los detergentes y lubricantes más comunes
  • Diámetro exterior: 4 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,7 ... 10,8 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 60 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Longitudes individuales: suministro en bobinas de 25, 50, 100 y de 200 a 500 m
  • Pedido mínimo: 3.000 m
  • Diseño individual: Impresión del nombre de su empresa y/o del nº de artículo
  • Diseño característico para facilitar la distinción y la manipulación: selección personalizada del color
  • Elija entre los 9 colores básicos; más colores a petición del cliente
    • Pedido sencillo con el programa de configuración
 
Sensores > Sensores de presión y de vacío
  • Presión -1 ... 8 bar
  • Tensión 12 ... 30 V DC
  • PNP
  • Presostato
  • Vacuostato
  • Indicación de estado de conmutación
  • Punto de conmutación ajustable.
 
Sensores > Sensores de presión y de vacío
Gama básica
  • Amplia gama de accesorios para cada aplicación
    • Kits de fijación
    • Soportes para sensores
    • Clips
    • Elemento posicionador
 
Automatización de procesos continuos > Válvulas de asiento inclinado
  • Conector DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • Rosca G según DIN ISO 228-1 o rosca NPT según ANSI/ASME B 1.20.1 o rosca RC según DIN 10226-2
  • Presión del fluido 0 ... 30 bar
  • Función de la válvula 2/2, NC (Normally Closed), NO (Normally Open), DA (Double Acting)
  • Apto para casi todos los medios
  • Elevada resistencia térmica y a substancias químicas
  • Certificación ATEX
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
Gama básica
  • Plena integración de funciones, mediante módulos
  • Variantes de instalación
    • Individual como E/S remotas
    • Con terminal de válvulas VTSA-F
    • Con terminal de válvulas VTSA
    • Con terminal de válvulas MPA-L
    • Con terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entradas/salidas
    • Digitales
    • Analógicas
  • Control CODESYS opcional
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
Nuevo a partir del 7/2018: ejecuciones adicionales, nuevo con protocolo HART
  • Componentes individuales para el terminal eléctrico CPX
  • Módulos E/S
    • Digitales/analógicos
  • Nodos de bus
  • Placas de alimentación
  • Bloques de distribución
  • Placas finales
 
Técnica de conexiones eléctricas > Cables > Cables de conexión para motores
  • Adaptador de bus de campo para conectar a CANopen o PROFIBUS.
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Módulo de bus de campo para grupos de válvulas VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL y CPV
  • Protocolos de bus:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Opcionalmente 2 interfaces I-Port a través de placa base CAPC, para sistema de instalación CTEL
 
Motores y controladores > Accesorios para motores y controladores > Cables de conexión para motores
  • Adaptador de bus de campo para conectar a CANopen o PROFIBUS.
 
Tecnología de control > Sistemas de mando electrónicos
  • Gateway de master AS-i
  • Interfaz de bus de campo PROFIBUS-DP, CANopen
  • Reconocimiento de direcciones duplicadas
  • Manejo directo
  • Representación gráfica
  • Diagnóstico detallado en LED y pantalla
  • Especificación 3.0
 
Tecnología de control > Sistemas de mando electrónicos
  • CPU MPC 5200, 32 Bit Controller
  • CODESYS provided by Festo
  • Softmotion 2,5 D
  • Digital IO, Encoder
  • Analog IO, PT 100
  • Ethernet 100 Mbps
  • 2xCANopen
  • hasta 8 interfaces serie (RS232, RS485, RS422)
 
Tecnología de control > Sistemas de mando electrónicos
  • Unidad de control compacta, con procesador de 400 MHz
  • CoDeSys ofrecido por Festo
  • 12 entradas digitales
  • 8 salidas digitales
  • 2 contadores rápidos hasta 250 kHz
  • Interfaces USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps y opcionalmente IO-Link, RS232, RS485/422