Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para PUN

Resultados: 21
Imprimir
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Diversidad de variantes
  • Gran resistencia a fisuras provocadas por tensión mecánica
  • Diámetro exterior 3 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,1 ... 11 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
Gama básica
  • Gran resistencia a microbios y a la hidrólisis
  • Apropiado para el contacto con alimentos
  • Diámetro exterior 2 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,1 ... 11 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
    • Agua
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Longitudes individuales: suministro en bobinas de 25, 50, 100 y de 200 a 500 m
  • Pedido mínimo: 3.000 m
  • Diseño individual: Impresión del nombre de su empresa y/o del nº de artículo
  • Diseño característico para facilitar la distinción y la manipulación: selección personalizada del color
  • Elija entre los 9 colores básicos; más colores a petición del cliente
    • Pedido sencillo con el programa de configuración
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles en espiral
  • Gran resistencia a rayos ultravioleta y a las fisuras causadas por tensión mecánica
  • Diámetro exterior: 4 ... 12 mm
  • diámetro interior 2,6 ... 8 mm
  • Longitud funcional: 0,5 … 6 m
  • En función de la temperatura Presión de funcionamiento: -0,95 ... 10 bar
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Ininflamable según UL 94 DIN 5510-2
  • Diámetro exterior: 4 ... 16 mm
  • diámetro interior 2 ... 11 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles en espiral
  • Confeccionado con racores giratorios no desmontables
  • Diámetro exterior 9,5 ... 11,7 mm
  • diámetro interior 6,4 ... 7,9 mm
  • Longitud funcional: 2,4 … 6 m
  • En función de la temperatura Presión de funcionamiento: -0,95 ... 15 bar
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Antiestáticos, conductivos
  • Diámetro exterior: 4 ... 12 mm
  • diámetro interior 2,5 ... 8 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
Automatización de procesos continuos > Preparación del aire comprimido
  • Secadores por adsorción con punto de condensación bajo presión definido y gran caudal, así como secadores de membrana con punto de condensación bajo presión en función del caudal
 
Preparación del aire comprimido
  • Secadores por adsorción con punto de condensación bajo presión definido y gran caudal, así como secadores de membrana con punto de condensación bajo presión en función del caudal
 
Preparación del aire comprimido > Classic
  • Tamaño MAXI
  • Conexiones: G1/2, G3/4, G1
  • Presión: 3 a 12,5 bar
  • Caudales: 300 a 1000 l/min
  • Descenso del punto de condensación bajo presión: 13 K
  • Placas de conexión roscada
    • Sin placas de conexión roscada
    • Con placas de conexión roscada
 
Sensores
  • El conversor de señales SVE4 convierte la señal de salida analógica de un sensor en puntos de conmutación que se pueden memorizar directamente en el convertidor de señal. Ideal para todos aquellos lugares de acceso limitado a los sensores.
 
Preparación del aire comprimido > Secador > Unidades individuales
  • Para secado descentralizado del aire comprimido
  • Conexiones: G1/2, G3/8
  • Presión: 4 a 16 bar
  • Caudales: 40 a 2000 l/min
  • Descenso del punto de condensación bajo presión: 40 K
  • Filtración adicional de aceite y de partículas sólidas
  • Gran caudal
  • Bajo consumo de aire de barrido y bajo nivel de ruidos
 
Preparación del aire comprimido > Secador > Serie MS
  • Tamaños: 4, 6
  • Conexiones: G1/4, G1/2, G3/8, G3/4, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 3 a 12,5 bar
  • Caudales: 200 a 400 l/min
  • Descenso del punto de condensación bajo presión: 20 K
  • Funda metálica de protección
  • Sentido de paso
    • De izquierda a derecha
    • De derecha a izquierda
 
Preparación del aire comprimido > Secador
  • Secador de tomas finales para los puntos mínimos de condensación bajo presión (-40 °C/-70 °C)
  • Utilización como unidad individual en conductos de aire comprimido
  • Margen de caudal de hasta 2400 l/min
 
Sensores > Sensores de presión y de vacío
  • Presión -1 ... 8 bar
  • Tensión 12 ... 30 V DC
  • PNP
  • Presostato
  • Vacuostato
  • Indicación de estado de conmutación
  • Punto de conmutación ajustable.
 
Sensores > Sensores de presión y de vacío
  • Presión de funcionamiento: -1 ... 10 bar
  • Tensión: 24 V DC
  • 2x PNP o con contacto
  • Presostato
  • Vacuostato
  • Punto de conmutación fijo.
 
Motores y controladores > Controladores > Controlador para motores paso a paso
Gama básica
Novedad 7/2019
  • Regulador de servoaccionamiento con el espacio de montaje optimizado para el funcionamiento de motores paso a paso y motores de corriente continua sin escobillas
  • Tensión 24, 48 V DC
  • Corriente nominal 8 A (punta 10A)
  • Potencia hasta 300W
 
Automatización de procesos continuos > Preparación del aire comprimido > Secador
  • Secador de tomas finales para los puntos mínimos de condensación bajo presión (-40 °C/-70 °C)
  • Utilización como unidad individual en conductos de aire comprimido
  • Margen de caudal de hasta 2400 l/min
 
Válvulas > Válvulas proporcionales
  • Para tareas de regulación sencillas
  • Conexión G1/8
  • Caudal 850 l/min
  • Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías
  • Módulo del punto de consigna disponible como accesorio
 
Sensores > Sensores de presión y de vacío
Gama básica
  • Presión: 0 a 10 bar
  • Tensión: 15 a 30 V DC
  • PNP
  • Presostato
  • Vacuostato
  • Indicación del estado de conmutación mediante LED visibles desde cualquier ángulo
  • Conector tipo clavija neumático
  • Libremente programable
  • Punto de conmutación ajustable