Tecnología de control
>
Periferia eléctrica
|
|
- Módulo de bus de campo para grupos de válvulas VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL y CPV
- Protocolos de bus:
- CANopen
- PROFIBUS DP
- DeviceNet
- AS-Interface
- CC-Link
- EtherCAT
- EtherNet/IP
- Modbus/TCP
- PROFINET
- CPI-B
- Opcionalmente 2 interfaces I-Port a través de placa base CAPC, para sistema de instalación CTEL
|
|
|
|
|
Terminales de válvulas
>
Terminales de válvulas universales
|
Nuevo a partir del 7/2018: placas base con ancho de 10 y 20 para válvulas de antirretorno
|
- Placa base de polímero
- Estrangulador resistente a manipulaciones indebidas
- Combinación de válvulas de 3 tamaños, ampliación en pasos individuales
- Caudal: 160 ... 870 l/min
- Ancho: 10, 14 y 20 mm
- Racor de conexión de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
- Conexión CTEU
- Clase de protección IP65, IP67
- Funciones de válvulas: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, y funciones especiales
|
|
|
|