Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para mpal

Resultados: 15
Imprimir
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • Placa base de polímero
  • Estrangulador resistente a manipulaciones indebidas
  • Combinación de válvulas de 3 tamaños, ampliación en pasos individuales
  • Caudal: 160 ... 870 l/min
  • Ancho: 10, 14 y 20 mm
  • Racor de conexión de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Conexión CTEU
  • Clase de protección IP65, IP67
  • Funciones de válvulas: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, y funciones especiales
 
Tecnología de control > Documentación

 

 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Módulo de bus de campo para grupos de válvulas VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL y CPV
  • Protocolos de bus:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Opcionalmente 2 interfaces I-Port a través de placa base CAPC, para sistema de instalación CTEL
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Placas base / Perfiles distribuidores > Conjuntos universales de válvulas
  • Placas base
  • Placas ciegas
  • Placas finales
  • Placas de alimentación.
 
Automatización de procesos continuos > Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas
  • Herramientas de montaje para conjuntos de válvulas
 
Técnica de conexiones eléctricas > Cables > Cables de conexión para terminales de válvulas
  • Para conexión multipolo Sub-D
  • Cable entre el terminal de válvulas MPA y la unidad de control
  • Cable de 0,5 ... 30 m
 
Otros equipos neumáticos > Sistemas de identificación
  • Retenedor para placas de identificación.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos funcionales > Conjuntos universales de válvulas
  • Placas de alimentación.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos de fijación para placas de identificación
  • Elementos de montaje para terminales de válvulas.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos para encadenamiento eléctrico
  • Conexión eléctrica
  • Encadenamiento eléctrico.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas
  • Herramientas de montaje para conjuntos de válvulas
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos de fijación para placas de identificación
  • Tapas para cerrar conexiones no utilizadas.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos de fijación para placas de identificación
  • Elementos de fijación para terminales de válvulas.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos de fijación para placas de identificación
  • Soportes para terminales de válvulas.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos de fijación para placas de identificación
  • Tornillos y tuercas de fijación para terminales de válvulas.