Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para p

Resultados: 1431
Imprimir
Tecnología de control > Periferia eléctrica
Nuevo a partir del 7/2018: ejecuciones adicionales, nuevo con protocolo HART
  • Componentes individuales para el terminal eléctrico CPX
  • Módulos E/S
    • Digitales/analógicos
  • Nodos de bus
  • Placas de alimentación
  • Bloques de distribución
  • Placas finales
 
Preparación del aire comprimido > Accesorios para preparación de aire comprimido > Accesorios específicos de cada dispositivo
  • Para válvula regualadora de presión PREL-186
  • Presión de 0 ... 50 bar
  • Accionamiento eléctrico de 24 V DC
  • Función de seguridad: descarga de aire
  • Nivel de prestaciones (PL): descarga: categoría 3, PL d (suponiendo una integración apropiada en el sistema de control del equipo)
 
Preparación del aire comprimido > Reguladores > Unidades individuales
  • Presión de entrada: 0 ... 50 bar
  • Margen de regulación de la presión 0,4 ... 40 bar
  • Caudal: 800 ... 2300 l/min
  • Valor nominal analógico 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
Preparación del aire comprimido > Distribuidores de aire comprimido > Unidades individuales
  • Tamaño 90, 186
  • Presión 0 ... 50 bar
  • Tipo de fijación:
    • Instalación en tubería
    • Unión de módulos
    • Placas base
  • Sentido de flujo indistinto
 
Válvulas > Válvulas proporcionales
  • Presión de entrada: 0 ... 50 bar
  • Margen de regulación de la presión 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
  • Paso nominal 2,5 mm
  • Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías
  • Valor teórico analógico 0... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
Preparación del aire comprimido > Accesorios para preparación de aire comprimido > Placas base
  • Tamaños 90, 186
  • Conexiones G1/4, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G2, G2 1/2
 
Preparación del aire comprimido > Indicadores de presión
  • Conexión G1/4
  • Margen de indicación desde 0 hasta 60 bar
  • Indicación en unidades:
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Unidades individuales
  • Accionamiento manual
  • Accionamiento neumático
  • Tamaño 124
  • Conexión G2, G2 1/2 (SAE)
  • Presión 0 ... 50 bar
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
Gama básica
  • Plena integración de funciones, mediante módulos
  • Variantes de instalación
    • Individual como E/S remotas
    • Con terminal de válvulas VTSA-F
    • Con terminal de válvulas VTSA
    • Con terminal de válvulas MPA-L
    • Con terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entradas/salidas
    • Digitales
    • Analógicas
  • Control CODESYS opcional
 
Preparación del aire comprimido > Filtros > Cartuchos filtrantes
  • Para filtro submicrónico PFML
 
Preparación del aire comprimido > Accesorios para preparación de aire comprimido > Elementos para el montaje
  • Tamaño 90, 186
 
Preparación del aire comprimido > Filtros > Unidades individuales
  • Grado de filtración: 0,01 µm
  • Presión de entrada: 0 ... 50 bar
  • Caudal contra atmósfera con 6 bar 3.406 ... 18.980  l/min
 
Válvulas > Válvulas proporcionales
  • Parametrización libre, regulador PID
  • Entrada externa para sensores
  • Conexión: G1/8, G1/4, G1/2 (placa base)
  • Caudal: 380 ... 7000 l/min
  • Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías
  • Control multisensor (regulación en cascada)
  • Característica de regulación ajustable a través de FCT
 
Válvulas > Válvulas proporcionales
  • También disponible en terminal de válvulas MPA-S
  • Conexión G 1/8, G 1/4, G 1/2
  • Caudal 380 ... 7000 l/min
    • Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías
    • Tres posiciones de regulación a elegir (rápida, universal, precisa)
    • Display opcional
 
Válvulas > Válvulas proporcionales
  • También disponible en terminal de válvulas MPA-S
  • Conexión NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Caudal 380 ... 7000 l/min
    • Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías
    • Tres posiciones de regulación a elegir (rápida, universal, precisa)
    • Display opcional
 
Válvulas > Válvulas proporcionales
  • Para tareas de regulación sencillas
  • Conexión G1/8
  • Caudal 850 l/min
  • Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías
  • Módulo del punto de consigna disponible como accesorio
 
Válvulas > Válvulas proporcionales
  • Con electroimán proporcional
  • Conexión G 1/8, G 1/4, G 1/2
  • Caudal 0 ... 8000 l/min
  • Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías
  • Módulo de valor nominal, disponible como accesorio
 
Técnica de conexiones eléctricas > Conector
Gama básica
    • Conectores para bobinas de todos los diseños
    • Temporizador intercalado
    • Juntas iluminadas e indicadores luminosos
    • Base para soldar para la placa de circuitos impresos de las válvulas miniaturizadas
    • Conector acodado para reguladores de presión proporcional.
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Longitudes individuales: suministro en bobinas de 25, 50, 100 y de 200 a 500 m
  • Pedido mínimo: 3.000 m
  • Diseño individual: Impresión del nombre de su empresa y/o del nº de artículo
  • Diseño característico para facilitar la distinción y la manipulación: selección personalizada del color
  • Elija entre los 9 colores básicos; más colores a petición del cliente
    • Pedido sencillo con el programa de configuración
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento mecánico y manual
  • Funciones de válvula de 3/2 y 5/2 vías
  • Conxiones G 1/8, G 1/4
  • Tipos de accionamiento con palanca y pulsador, pulsador
  • Accionamiento directo o servopilotaje externo