Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para pl

Resultados: 337
Imprimir
Gama básica
  • Tubos
  • Tubos flexibles
  • Conectores enchufables
  • Acoplamientos
  • Distribuidores
  • Sistemas de tubos protectores
  • Accesorios.
 
Automatización de procesos continuos
Gama básica
  • Tubos
  • Tubos flexibles
  • Conectores enchufables
  • Acoplamientos
  • Distribuidores
  • Sistemas de tubos protectores
  • Accesorios.
 
Actuadores neumáticos > Cilindros de sujeción > Módulos de fijación
  • Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Ancho: 10 x 30, 15 x 40, 15 x 63, 20 x 75, 20 x 120, 20 x 180 mm
  • Carreras: 3 a 5 mm
  • Fuerzas: 55 a 1690 N
 
Actuadores neumáticos > Classic
  • Diámetros: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Carrera: 10 ... 3000 mm
  • Fuerza 153... 3016 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación ajustable
  • Variantes de guías
    • Guía de bolas
    • Guía para cargas pesadas.
 
Actuadores neumáticos > Actuadores sin vástago > Acoplamiento mecánico
Gama básica
  • Variantes de guías:
    • Versión básica
    • Guía de deslizamiento
    • Guía de rodamiento de bolas
  • Diámetro: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 8500 mm
  • Fuerza: 30 ... 1870 N
  • Deteccióndeposiciones
  • Diversas opciones de amortiguación
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Apropiado para la exposición a la interperie
  • Resistente a sustancias químicas
  • Resistente a la hidrólisis
  • Apto para el contacto con alimentos
  • Diámetro exterior: 4 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,9 ... 12 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 14 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 80 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
    • Agua
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Placas base

 

 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Placas base / Perfiles distribuidores > Conjuntos normalizados de válvulas
  • Placas de enlace para montaje en batería,
  • placas de alimentación,
  • platinas de adaptación,
  • placas ciegas.
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Cabezales de accionamiento
  • Placas ciegas. Cabezal de accionamiento para diversos tipos de accionamiento.
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos
  • Forma extremadamente plana
  • Montaje compacto en bloque
  • Diámetros: 1,5, 2,5, 5, 10 mm
  • Carreras: 10 a 50 mm
  • Fuerzas: 3 a 205 N
  • De simple efecto de empuje
  • Antigiro
  • Detección de posiciones
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Longitudes individuales: suministro en bobinas de 25, 50, 100 y de 200 a 500 m
  • Pedido mínimo: 3.000 m
  • Diseño individual: Impresión del nombre de su empresa y/o del nº de artículo
  • Diseño característico para facilitar la distinción y la manipulación: selección personalizada del color
  • Elija entre los 9 colores básicos; más colores a petición del cliente
    • Pedido sencillo con el programa de configuración
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Elementos de fijación para placas de identificación
  • Elementos de montaje para válvulas.
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Placas base
Gama básica
  • Módulos de encadenamiento vertical para funciones adicionales como, por ejemplo,
    • alimentación,
    • estrangulación,
    • regulación de presión
 
Sistemas de manipulación > Accesorios para unidades de manipulación
  • Placas adaptadoras para conjuntos de ejes múltiples de la técnica de montaje y manipulación.
 
Tecnología neumática de conexiones > Acoplamientos
  • Conector múltiple KSV y boquillas correspondientes
  • Conectores múltiples tipo zócalo KDVF y boquillas correspondientes
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas de vías normalizadas
  • Conexión G1/8, tamaño ISO de 18 mm (02); G1/4, tamaño ISO de 26 mm (01), tamaño ISO de 42 mm (1), tamaño ISO de 52 mm (2)
  • Caudales: 500 a 2900 l/min
  • Tensión 24 V DC, 110 V AC
  • Válvula para placa base
    • Accionamiento eléctrico, servopilotado
  • Placas de enlace
  • Placas intermedias reguladoras de presión
  • Placas de estrangulación
  • Placas verticales estranguladoras de presión
  • Placas verticales de alimentación
  • Placas base de conexiones laterales
  • Placas base individuales
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Placas base / Perfiles distribuidores > Conjuntos universales de válvulas
  • Placas base
  • Placas ciegas
  • Placas finales
  • Placas de alimentación.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Placas base / Perfiles distribuidores > Conjuntos universales de válvulas
  • Placas base,
  • placas ciegas,
  • placas finales,
  • placas de alimentación.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Placas base / Perfiles distribuidores > Conjuntos normalizados de válvulas
  • Placas base,
  • placas finales,
  • placas de enlace,
  • placas ciegas.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Placas base / Perfiles distribuidores > Conjuntos de válvulas específicos según aplicación
  • Módulos de alimentación,
  • módulos de ampliación,
  • placas finales,
  • placas separadoras.