Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para pln

Resultados: 2
Imprimir
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Apropiado para la exposición a la interperie
  • Resistente a sustancias químicas
  • Resistente a la hidrólisis
  • Apto para el contacto con alimentos
  • Diámetro exterior: 4 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,9 ... 12 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 14 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 80 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
    • Agua
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Longitudes individuales: suministro en bobinas de 25, 50, 100 y de 200 a 500 m
  • Pedido mínimo: 3.000 m
  • Diseño individual: Impresión del nombre de su empresa y/o del nº de artículo
  • Diseño característico para facilitar la distinción y la manipulación: selección personalizada del color
  • Elija entre los 9 colores básicos; más colores a petición del cliente
    • Pedido sencillo con el programa de configuración