Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para pun spiral

Resultados: 2
Imprimir
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles en espiral
  • Gran resistencia a rayos ultravioleta y a las fisuras causadas por tensión mecánica
  • Diámetro exterior: 4 ... 12 mm
  • diámetro interior 2,6 ... 8 mm
  • Longitud funcional: 0,5 … 6 m
  • En función de la temperatura Presión de funcionamiento: -0,95 ... 10 bar
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles en espiral
  • Confeccionado con racores giratorios no desmontables
  • Diámetro exterior 9,5 ... 11,7 mm
  • diámetro interior 6,4 ... 7,9 mm
  • Longitud funcional: 2,4 … 6 m
  • En función de la temperatura Presión de funcionamiento: -0,95 ... 15 bar
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío