Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores eléctricos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para vpwp

Resultados: 4
Imprimir
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento > Válvulas distribuidoras proporcionales
  • Conexión G1/8, G1/4, G3/8
  • Caudal 350 ... 2000 l/min
  • Válvula proporcional de 5/3 vías, centro cerrado
  • Sistema plenamente digitalizado, con sensores de presión integrados
  • Función de diagnóstico
  • Con salida para el accionamiento de una unidad de bloqueo y frenado
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Placas ciegas

 

 
Técnica de conexiones eléctricas > Cables > Líneas de conexión para válvulas
  • Para válvulas posicionadoras VPWP
  • Para conectar a placa base VABP-S3
  • Cable de 0,1 o 0,2 m
 
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento > Controlador de ejes
  • El posicionamiento neumático y la fuerza regulan
  • un módulo de tecnología del terminal CPX
  • Utilización en todas las interfaces de bus de campo CPX, también Ethernet
  • Sencilla puesta en funcionamiento con Festo Configuration Tool (FCT)
  • Detecta automáticamente los componentes del sistema conectados: válvula VPWP, interfaz para sensores CASM o el cilindro
  • Mueve masas entre 2 y 450 kg
  • Controla fuerzas entre 30 y 4712 N