Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Produkte für Aufgaben im End Line Packaging

Resultados: 37
Imprimir
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros compactos según ISO 21287
Gama básica
  • Más variantes que en la norma
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 51 ... 7 363 N
  • Doble efecto
  • Amortiguación fija / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros normalizados según ISO 15552
Gama básica
  • Cilindros universales
  • Perfil estándar con dos ranuras para sensores
  • Numerosas variantes
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 2800 mm
  • Fuerza: 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros normalizados según ISO 15552
  • Clean Design:
  • Limpieza sencilla
  • Mayor protección contra la corrosión
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 10 ... 2800 mm
  • Fuerza 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros redondos según ISO 6432
  • Diámetro: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (norma)
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 50 mm
  • Fuerza: 24 ... 1763 N
  • Simple efecto, compresión
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
  • Brida de fijación
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros redondos según ISO 6432
Gama básica
  • Amortiguación de regulación automática en las posiciones finales
  • Diámetro: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (norma)
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 19 ... 1870 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
  • Brida de fijación
 
Actuadores neumáticos > Actuadores sin vástago > Acoplamiento mecánico
Gama básica
  • Variantes de guías:
    • Versión básica
    • Guía de deslizamiento
    • Guía de rodamiento de bolas
  • Diámetro: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 8500 mm
  • Fuerza: 30 ... 1870 N
  • Deteccióndeposiciones
  • Diversas opciones de amortiguación
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía
  • Diámetros: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 10 ... 400 mm
  • Fuerza: 483 ... 1870 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación por tope elástico en ambos lados
  • Guía de deslizamiento.
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía
Gama básica
  • Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carreras: 10 a 400 mm
  • Fuerzas: 51 a 4712 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía de deslizamiento
  • Guía de rodamiento de bolas
  • Otras variantes a la venta
 
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento > Controlador de ejes
  • El posicionamiento neumático y la fuerza regulan
  • un módulo de tecnología del terminal CPX
  • Utilización en todas las interfaces de bus de campo CPX, también Ethernet
  • Sencilla puesta en funcionamiento con Festo Configuration Tool (FCT)
  • Detecta automáticamente los componentes del sistema conectados: válvula VPWP, interfaz para sensores CASM o el cilindro
  • Mueve masas entre 2 y 450 kg
  • Controla fuerzas entre 30 y 4712 N
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Mecanismo con motor fijamente instalado
  • Tamaño: 16, 25, 40
  • Carrera: 50 ... 400 mm
  • Fuerza: 50 ... 650 N
  • Husillo de bolas con vástago antigiro.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Tamaño: 70, 80, 120, 185
  • Carrera: 50 ... 3000 mm
  • Fuerza: 300... 3000 N.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Para una carga transversal máxima de hasta 900 Nm
  • Tamaño de 125, 160, 220
  • Carrera de 50 ... 2400 mm
  • Fuerza: 300... 1300 N.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Tamaño: 50, 70, 80, 120, 185
  • Carrera: 50 ... 8500 mm
  • Fuerza: 50... 2500 N.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Para una carga transversal máxima de hasta 900 Nm
  • Tamaño de 125, 160, 220
  • Carrera de 50 ... 5000 mm
  • Fuerza: 450... 1800 N.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Grandes fuerzas de avance
  • Tamaño 70, 80, 120, 150 mm
  • Carrera máx. 8500 mm
  • Fuerza 350 ... 2000 N
  • Guía de rodamiento de bolas integrada
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Gran velocidad de hasta 10 m/s
  • Grandes fuerzas transversales y grandes momentos
  • Tamaño 70, 80, 120 mm
  • Carrera máx. 7400 mm
  • Fuerza 350 ... 1300 N
  • Guía de rodillos integrada.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Tamaño de 18, 25, 40
  • Carrera de 100 ... 1000 mm
  • Fuerza: 230... 1000 N
 
Actuadores electromecánicos > Accesorios para actuadores eléctricos > Guías lineales
  • Tamaño: 70, 80, 120, 185
  • Carrera: 50 ... 8500 mm
  • Guía de rodamiento de bolas.
 
Motores y controladores > Servomotores
Gama básica
  • Tamaños 40, 60, 80, 100
  • Par de apriete 1,4 ... 30 Nm
  • Tensión 360 ... 565 V DC
  • Corriente nominal 0,7 ... 4,1 A
  • Cable apropiado para motor
  • Brida apropiada para motor.
 
Motores y controladores > Servomotores
  • Tamaños 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Par de apriete 1 ... 120 Nm
  • Tensión 360 ... 565 V DC
  • Corriente nominal 0,6 ... 14,4 A
  • Cable apropiado para motor
  • Brida apropiada para motor.