Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Produkte für die Batteriefertigung

Resultados: 43
Imprimir
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos
Gama básica
Novedad 11/2018
  • Diámetro: 6, 10 mm
  • Carrera: 5, 10 mm
  • Fuerza: 9,4 ... 47 N
  • Doble efecto
  • Sin amortiguación
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos
  • Fácil montaje gracias a sus versátiles Interfaces de fijación
  • Diámetro: 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Carrera: 5 ... 50 mm
  • Fuerza: 9... 483 N
  • Doble efecto, simple efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos
Gama básica
  • Más variantes que en la norma
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 51 ... 7 363 N
  • Doble efecto
  • Amortiguación fija / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 1 a 400 mm
  • Fuerza: 68 a 4712 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindro con unidad de bloqueo
Gama básica
  • El cilindro universal
  • perfil estándar con dos ranuras para sensor
  • Variante con unidad de bloqueo
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 10 ... 2000 mm
  • Fuerza: 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Actuadores sin vástago > Acoplamiento mecánico
Novedad 11/2018
  • Variantes de guías:
    • Versión básica
    • Guía de rodamiento de bolas
  • Diámetro: 20, 25, 32, 40 mm
  • Carrera: 50 ... 1000 mm
  • Fuerza: 188... 754 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación neumática, autorregulable en ambos extremos
 
Actuadores neumáticos > Actuadores sin vástago > Acoplamiento mecánico
Gama básica
  • Variantes de guías:
    • Versión básica
    • Guía de deslizamiento
    • Guía de rodamiento de bolas
  • Diámetro: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 8500 mm
  • Fuerza: 30 ... 1870 N
  • Deteccióndeposiciones
  • Diversas opciones de amortiguación
 
Actuadores neumáticos > Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con aleta giratoria
  • Tamaños 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Par 0,15 a 80 Nm
  • Ángulo de giro 0 ... 270°
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación regulable.
 
Actuadores neumáticos > Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con piñón y cremallera
Gama básica
  • Mayor estabilidad, también con tamaño pequeño
  • Producto del sistema para la técnica de manipulación y montaje
  • Tamaño: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Momento de giro: 0,2 ... 112 Nm
  • Ángulo de giro 0: ... 180°
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación: elástica (P), amortiguadores hidráulicos
  • Eje con brida
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con carro
Gama básica
Novedad 11/2018
  • Tamaño: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Carrera: 10 ... 200 mm
  • Fuerza: 25... 589 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía de rodamiento de bolas, guía con jaula de bolas (en los tamaños 20, 25).
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con carro
  • Tamaños: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diámetros: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Carreras: 10 a 200 mm
  • Fuerzas: 17 a 483 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía de jaula de bolas
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía
Gama básica
  • Diámetro: 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 10 ... 400 mm
  • Fuerza: 13... 4712 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía deslizante
  • Guía de rodamiento de bolas
  • Disponibilidad de variantes.
 
Actuadores neumáticos > Cilindros de sujeción > Módulos de fijación
  • Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Ancho: 10 x 30, 15 x 40, 15 x 63, 20 x 75, 20 x 120, 20 x 180 mm
  • Carreras: 3 a 5 mm
  • Fuerzas: 55 a 1690 N
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Fuerzas de avance de hasta 17 kN
  • Tamaño 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera 30 ... 1500 mm
  • Fuerza: de 600 ... 17000 N
  • Montaje del motor mediante conjuntos axiales o paralelos
  • Actuador Clean Design, con guía de rodamiento de bolas
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Tamaño: 70, 80, 120, 185
  • Carrera: 50 ... 3000 mm
  • Fuerza: 300... 3000 N.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Tamaño: 50, 70, 80, 120, 185
  • Carrera: 50 ... 8500 mm
  • Fuerza: 50... 2500 N.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Grandes fuerzas de avance
  • Tamaño 70, 80, 120, 150 mm
  • Carrera máx. 8500 mm
  • Fuerza 350 ... 2000 N
  • Guía de rodamiento de bolas integrada
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Tamaños 35, 45, 55, 75
  • Carrera 50 ... 300 mm
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Guía y husillo de bolas interiores
  • Para máximas fuerzas de avance y gran precisión
  • Tamaño 70, 80, 120, 150 mm
  • Carrera máx. 3000 mm
  • Fuerza 300 ... 3000 N
  • Guía de rodamiento de bolas integrada
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores giratorios
Gama básica
  • Size 12, 16, 25, 32
  • Nominal torque 0.15 ... 5 Nm
  • Infinite rotation angle