Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Produkte für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

Resultados: 36
Imprimir
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros compactos según ISO 21287
  • Clean Design:
  • Limpieza sencilla
  • Mayor protección contra la corrosión
  • Diámetro: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 141 ... 3016 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros normalizados según ISO 15552
  • Clean Design:
  • Limpieza sencilla
  • Mayor protección contra la corrosión
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 10 ... 2800 mm
  • Fuerza 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros de acero inoxidable
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 10 ... 2000 mm
  • Fuerza: 483 ... 7360 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación regulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros de acero inoxidable
Nuevo a partir del 7/2018: carreras estándar adicionales disponibles en almacén
  • Diámetro 12, 16, 20, 25 mm (norma)
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 51 ... 1870 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros de acero inoxidable
  • Diámetro 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera 10 ... 500 mm
  • Fuerza 483... 4712 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación regulable
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía
  • Diámetros: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 10 ... 400 mm
  • Fuerza: 483 ... 1870 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación por tope elástico en ambos lados
  • Guía de deslizamiento.
 
Actuadores neumáticos > Classic
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 10 ... 2000 mm
  • Fuerza: 415 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/regulable
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Gran velocidad de hasta 10 m/s
  • Grandes fuerzas transversales y grandes momentos
  • Tamaño 70, 80, 120 mm
  • Carrera máx. 7400 mm
  • Fuerza 350 ... 1300 N
  • Guía de rodillos integrada.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Fuerzas de avance de hasta 17 kN
  • Tamaño 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera 30 ... 1500 mm
  • Fuerza: de 600 ... 17000 N
  • Montaje del motor mediante conjuntos axiales o paralelos
  • Actuador Clean Design, con guía de rodamiento de bolas
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas de vías normalizadas
Gama básica
  • Todas las bobinas pueden utilizarse en un mismo núcleo
  • Conexión: G1/4, NPT 1/4
  • Caudal: 900 ...1000 l/min
  • Tensión: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Patrón de conexiones según Namur, según VDE/VDI 3845
  • Accionamiento eléctrico, servopilotaje
  • Recuperación por muelle mecánico
  • Numerosos sistemas magnéticos, IEC Ex, FM EX
  • Conmutación posible de función de 5/2 vías a función de 3/2 vías
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras específicas de la aplicación
  • Válvula individual para Clean Design
  • Utilización en zona de contacto con alimentos (según la norma EN 1672-2)
  • Conexión G 1/8
  • Racor de 6 mm
  • Caudal 300 ... 650 l/min
  • Tensión 24 V DC
  • Válvula para placa base
    • Accionamiento eléctrico, servopilotaje, reposición por muelle mecánico
    • Conexión mediante cable
    • Señal de indicación de estado mediante LED
  • Placas base
  • Placas de enlace.
 
Válvulas > Válvulas reguladoras de caudal > Válvulas de estrangulación y antirretorno
Gama básica
  • Conexión M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Enchufe de 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Caudal 0 ... 1.400 l/min
  • Válvula de bloqueo y reguladora de caudal.
 
Válvulas > Válvulas reguladoras de caudal > Válvulas de estrangulación y antirretorno
  • Limpieza sencilla
  • Mayor protección contra la corrosión
  • Conexión G1/8, G1/4
  • Racor de conexión de 4, 6, 8, 10 mm
  • Caudal de 0 ... 530 l/min
  • Regulador de caudal
 
Válvulas > Válvulas proporcionales
  • Presión de entrada: 0 ... 50 bar
  • Margen de regulación de la presión 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
  • Paso nominal 2,5 mm
  • Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías
  • Valor teórico analógico 0... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico
Gama básica
  • Conexión: 1/4", 1/2", Clamp
  • Rosca G o NPT
  • Margen de presión: 0 ... 6 bar
  • Accionamiento neumático
  • Válvula aprisionadora de 2/2 vías
  • Cuerpo de aluminio, acero inoxidable (Clean Design)
  • Material hermetizante: EPDM, NBR, silicona
  • Para el control de substancias líquidas/en polvo, substancias sólidas y mezclas de diversas substancias.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas específicas de la aplicación
  • Lubricación NSF-H1, materiales de conformidad con la FDA, clase de protección IP69K, juntas redundantes
  • Clean Design: limpieza sencilla
  • Válvulas 2x 2/2, 2 x 3/2 y 5/2 vías monoestables, 5/2 vías bieestable, 5/3 vías
  • Caudal nominal normal: 450 ... 760 l/min
  • Ancho de válvulas: 14 mm
  • 2 ... 32 posiciones de válvulas, 2 ... 32 bobinas
  • Estructura modular, posiciones de válvulas en patrón individual
  • Conexión multipolo, conexión de bus de campo I-Port / IO-Link
  • Clase de protección IP65, IP67, IP69K
 
Preparación del aire comprimido > Unidades de mantenimiento combinadas
Gama básica
  • Tamaños 4, 6, 9
  • Conexión G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Presión 0,3 ... 12 bar
  • Caudal: 550 ... 14000 l/min
  • Manómetro con bar, psi, MPa
  • Grado de filtración 0,01 ... 40 µm
  • Descarga de condensado
    • Manual
    • Semiautomática
    • Automática
  • Vaso y funda de material sintético
  • Funda metálica
  • Sentido de flujo
    • Desde la izquierda hacia la derecha
    • Desde la derecha hacia la izquierda
  • Lubricador proporcional.
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en T
  • PNP, NPN eléct.
  • Conexión eléctrica M8, M12, cable con extremo abierto
  • Apto para el contacto con alimentos, resistente a los ácidos y a los lubricantes refrigerantes
  • Diseño optimizado para pinzas
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Salida Namur
 
Sensores > Classic
  • Tensión: 12 a 250 V DC, 12 a 250 V AC
  • Longitud del cable: 2,5, 5 m
  • Cable de 2 y 3 hilos
  • Conector: M8
  • Sistema eléctrico
    • Con contacto hermético tipo Reed
    • Sin contacto PNP, NPN
 
Sensores > Sensor de proximidad > Forma rectangular
  • PNP eléct.
  • Conexión eléctrica M8, M12, extremo del cable abierto
  • Apto para el contacto con alimentos, fácil limpieza
  • 10 ... 30 V DC