Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Productos para el cultivo y el proceso de fermentación

Resultados: 11
Imprimir
Tecnología de control > Unidades de indicación y control
  • Gran resolución
  • Diseño de proyectos y programación con Designer Studio
  • Indicación: TFT a color
  • Tamaño de la indicación: 4,3 ... 13,3"
  • Resolución del display: 480x272 ... 1280x800 píxeles
  • Interfaces: USB, Ethernet, RS485, tarjeta SD
 
Preparación del aire comprimido
Gama básica
  • Unidades de mantenimiento para preparación de aire comprimido compuestas por diferentes combinaciones de equipos en dos series
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas MPA-S
Gama básica
  • Técnica proporcional
  • Diagnóstico sencillo integrado, gracias a encadenamiento en serie
  • Hasta 8 zonas de presión
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 64 posiciones de válvula / máx. 128 bobinas
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • De la serie VG
  • Uso energéticamente eficiente gracias al funcionamiento inverso y a la reducción de presión selectiva.
  • Caudal: 140 ... 1200 l/min
  • Ancho 10, 14, 18 mm
  • Conexión M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipolo, bus de campo, IO-Link, I-Port
  • Tensión 24 V DC
  • Presión -0,9 ... 10 bar
  • Clase de protección: IP40 / IP67
  • Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Perfil distribuidor metálico
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Altamente resistente a substancias químicas y a la hidrólisis
  • Altamente resistente a temperaturas extremas
  • Conformidad con FDA
  • Diámetro exterior: 4 ... 12 mm
  • diámetro interior 2,9 ... 8,4 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 16 bar
  • Temperatura ambiente -20 ... 150 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
Actuadores neumáticos > Classic
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 10 ... 2000 mm
  • Fuerza: 415 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/regulable
 
Actuadores neumáticos > Classic
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 400 mm
  • Fuerza: 42 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • De simple efecto, simple efecto, compresión/tracción
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
 
Válvulas > Válvulas proporcionales
  • También disponible en terminal de válvulas MPA-S
  • Conexión G 1/8, G 1/4, G 1/2
  • Caudal 380 ... 7000 l/min
    • Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías
    • Tres posiciones de regulación a elegir (rápida, universal, precisa)
    • Display opcional
 
Actuadores neumáticos > Accionamientos reguladores para la tecnología de procesos
Gama básica
  • Actuadores giratorios.
 
Sensores
Gama básica
  • La detección de las posiciones finales de las unidades giratorias puede realizarse de modo neumático, eléctrico o inductivo con los correspondientes accesorios final de carrera que se encuentran atornillados directamente a la unidad de accionamiento.
  • Las unidades de detección se caracterizan por una construcción robusta para su aplicación en entornos difíciles y resisten ambientes corrosivos o cargados de polvo. Un producto ideal para la gama completa de los sistemas de control del proceso.
 
Válvulas
Gama básica
  • Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos
  • Válvulas de mariposa
  • Válvulas de asiento inclinado
  • Válvulas de bola
  • Válvulas proporcionales para fluidos