Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados: 1
Imprimir
Sistemas de manipulación > Sistemas de cinemática de trípode
  • Tamaño 45, 70, 95, 120
  • Diámetro del espacio operativo 450 ... 1200 mm
  • Carga nominal: máx. 5 kg
  • Precisión de repetición ± 0,1 mm
  • Velocidad máx. 7 m/s
  • Aceleración máx. 110 m/s²