Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Wartungsgeräte Baureihe MS

Resultados: 2
Imprimir
Preparación del aire comprimido > Unidades de mantenimiento combinadas
Gama básica
  • Tamaños 4, 6, 9
  • Conexión G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Presión 0,3 ... 12 bar
  • Caudal: 550 ... 14000 l/min
  • Manómetro con bar, psi, MPa
  • Grado de filtración 0,01 ... 40 µm
  • Descarga de condensado
    • Manual
    • Semiautomática
    • Automática
  • Vaso y funda de material sintético
  • Funda metálica
  • Sentido de flujo
    • Desde la izquierda hacia la derecha
    • Desde la derecha hacia la izquierda
  • Lubricador proporcional.
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV
Gama básica
  • Hasta nivel de rendimiento e
  • Tamaño 6
  • Conexión G1/2, también disponible con rosca NPT
  • Presión 3,5 ... 10 bar
  • Caudal 4300 l/min
  • Tensión 24 V DC
  • Accionamiento
  • eléctrico
  • Manómetro, indicación en bar, psi, MPa
  • Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
  • Silenciador
  • Sentido del caudal
    • Izquierda hacia derecha
    • Derecha hacia izquierda.