Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Productos para la automatización de procesos

Resultados: 29
Imprimir
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas MPA-S
Gama básica
  • Técnica proporcional
  • Diagnóstico sencillo integrado, gracias a encadenamiento en serie
  • Hasta 8 zonas de presión
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 64 posiciones de válvula / máx. 128 bobinas
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • Caudal de 360 a 700 l/min
  • Ancho 10, 20 mm
  • Variabilidad: alimentación flexible de presión, zonas de presión variables, fuente de alimentación adicional en cualquier posición
  • Accionamiento en serie de válvula: hasta 64 posiciones de válvula o 128 bobinas
  • Abierto para PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Gama de presión de -0,9 a 10 bar
  • Clase de protección IP65
  • E/S eléctricas, conexión a CPI/AS-Interface y conexión de bus de campo mediante terminal eléctrico modular del tipo CPX.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas normalizados
Gama básica
  • Caudal 400 …3200 l/min
  • Ancho 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 válvulas
  • Conector multipolo
  • Conexión de bus de campo
  • Conexión de AS-Interface
  • Diagnóstico por canales.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • Optimización del caudal
  • Caudales: 700 a 1400 l/min
  • Ancho: 18, 26 mm
  • 2 a 32 válvulas
  • Conector multipolo
  • Conexión de bus de campo
  • Diagnóstico por canales
  • Clase de protección IP65, NEMA 4
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
  • Ancho de construcción: 10, 14, 18 mm
  • Caudal: 400, 800 y 1.600 l/min
  • Varias funciones de válvula y funciones adicionales
  • Conexión a terminal electrónica de tipo CPX mediante interfaz CP.
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras específicas de la aplicación
  • Conmutación de aire de pilotaje interno/externo mediante selector de circuito integrado
  • Funciones de válvula 3/2, 5/2, monoestable y biestable
  • Conexiones G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 y Namur
  • Tensión 24, 110, 230 V DC, UC
  • Protección contra explosión EX me y EX ia, ATEX
  • Robustas y resistentes a la corrosión gracias a su superficie metalizada
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras específicas de la aplicación
  • Conexiones G1/4, G1/4, NPT 1/4 y Namur
  • Tensión 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Protección contra explosión EX me y EX d, ATEX
  • Robustas y resistentes a la corrosión gracias a su superficie metalizada
  • Certificado SIL para aplicaciones ESD
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas de vías normalizadas
  • Conexión G1/4
  • Caudal 900 ...1 000 l/min
  • Tensión 12, 24 V DC, 24, 110, 230 V AC
  • Patrón de conexiones según Namur VDE/VDI 3845
  •  
  • Accionamiento eléctrico, servopilotaje
  • Con reposición mecánica por muelle
  • Conmutable de función de 5/2 vías a función de 3/2 vías
  • Protección antideflagrante según ATEX.
 
Sensores > Cajas de señalización de posiciones
  • Conexión del actuador según Namur VDI/VDE3845
  • Montaje e instalación sencillos y rápidos
  • Control integrado de la electroválvula
  • DAPZ-SB-I-... con AS-Interface.
 
Sensores > Cajas de señalización de posiciones
  • Caja de señalización de posiciones
  • Para controlar las posiciones de actuadores giratorios
  • Señal de salida: 4 ... 20 mA
 
Motores y controladores > Controladores > Posicionador para la automatización de procesos
Gama básica
  • Posicionador para actuadores de cuarto de vuelta de doble efecto para el control de válvulas de cierre o válvulas de bola en la automatización de procesos
 
Actuadores neumáticos > Accionamientos reguladores para la tecnología de procesos > Actuadores lineales para la automatización de procesos
  • Diameter 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 600 mm
  • Force 2800 ... 48000 N
  • Position sensing
  • Integrated air duct
  • Piston rod with male thread
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves to VDI/VDE 3845
  • Connection for process valves to DIN 3358.
 
Actuadores neumáticos > Accionamientos reguladores para la tecnología de procesos > Actuadores lineales para la automatización de procesos
  • Diameter: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Integrated displacement encoder
  • A choice of integrated positioner
  • and valve block
  • Piston rod with male thread
  • Based on ISO 3358 or ISO 15552
 
Actuadores neumáticos > Accionamientos reguladores para la tecnología de procesos > Actuadores giratorios para la automatización de procesos
  • Tamaños: 8 a 8000
  • Momento de giro 7 ... 8000 Nm
  • Ángulo de giro 0 ... 90°
  • Patrón de taladros para bridas según ISO 5211
  • Distribución de conexiones según Namur para electroválvulas / cajas sensoras conforme a VDI / VDE 3845
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico
  • Conexión: 1/4", 1/2", Clamp
  • Rosca G o NPT
  • Margen de presión: 0 ... 6 bar
  • Accionamiento neumático
  • Válvula aprisionadora de 2/2 vías
  • Cuerpo de aluminio, acero inoxidable (Clean Design)
  • Material hermetizante: EPDM, NBR, silicona
  • Para el control de substancias líquidas/en polvo, substancias sólidas y mezclas de diversas substancias.
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico
Gama básica
  • Conexión: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Rosca G o NPT
  • Gama de presión: 0 a 40 bar
  • Función de válvula de 2/2 vías NC
  • También se puede utilizar en fluidos ligeramente sucios
  • Se puede emplear en aplicaciones con vapor
  • Alimentación directa del aire de pilotaje.
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico
  • Conexión G1/4 ... G1 1/2
  • caudal 2000 ... 30500 l/min
  • Tensión 24 V DC, 110 ... 230 V AC
  • Tendido de cables
  • Accionamiento eléctrico, servopilotado, reposición por muelle neumático
  • Conexión por conector/zócalo
  • Para el control de medios gaseosos.
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico
Gama básica
  • Conexión G1/4 ... G2, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Caudal 1400 ... 31000 l/min
  • Tendido de cables
  • Accionamiento eléctrico, servopilotado, reposición por muelle neumático
  • Para el control de medios gaseosos y líquidos.
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico
  • Conexión: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • Rosca G o NPT
  • Gama de presión: 0,5 a 40 bar
  • Accionamiento eléctrico
  • Tensión: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Válvula de cierre de 2/2 vías (NC)
  • Material de junta NBR, FKM
  • Para controlar fluidos gaseosos y líquidos en circuitos abiertos
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico
Gama básica
  • Conexiones: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • Rosca G
  • Presión de funcionamiento: 0 a 10 bar
  • Presión nominal: 40 bar
  • Accionamiento eléctrico
  • Tensión: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Válvula de diafragma de 2/2 vías (NC), guiada
  • Material de juntas: caucho nitrílico, EPDM, caucho fluorado
  • Adecuada para aplicaciones cerradas, tales como sistemas de refrigeración o de llenado.