Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

IO Link konforme Produkte

Resultados: 16
Imprimir
Técnica de vacío > Generadores de vacío
  • Mantenimiento preventivo
  • Funciones de generación de vacío y de supervisión en una sola unidad compacta, provista de display
  • Diámetro nominal 0,45 ... 2,0 mm
  • conexión
  • racor de conexión QS6, QS8
  • electroválvula de vacío CONECTADA/DESCONECTADA
  • electroválvula para impulso de expulsión
  • vacuostato integrado.
 
Válvulas > Válvulas proporcionales
  • También disponible en terminal de válvulas MPA-S
  • Conexión G 1/8, G 1/4, G 1/2
  • Caudal 380 ... 7000 l/min
    • Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías
    • Tres posiciones de regulación a elegir (rápida, universal, precisa)
    • Display opcional
 
Sensores > Sensores de posición
  • Salida de conmutación y/o IO-Link programables
  • Zonas de detección 50, 80, 100, 125, 150 mm
  • Salida analógica 0 ... 20 mA
  • IO-Link/salida de conmutación programable
  • Conexión eléctrica M8
  • Reproducibilidad < 0,1 mm
 
Sensores > Sensores de caudal
  • Un concepto de montaje y desmontaje rápido y de fácil implementación para todas las situaciones de montaje.
  • En función del estado de conmutación, se puede ajustar un cambio al color rojo en el display
  • Margen de medición del caudal
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Salida de conmutación 2x NPN o 2x PNP o IO-Link, conmutable
  • Salida analógica
    • 0 ... 10V
    • 1 ... 5V
    • 4 ... 20 mA
 
Sensores > Sensores de presión y de vacío
  • Interfaz de comunicación IO-Link
  • Sensor de presión
  • Sensor de vacío
  • Margen de medición de la presión: desde -1 hasta 10 bar
  • Tensión: 18 ... 30 V DC
  • Salida PNP / NPN, conmutable
  • Conexión normalmente cerrada/abierta, conmutable
 
Sensores > Sensores de presión y de vacío
Gama básica
  • Diseño compacto 30 x 30 mm
  • Indicador de gran contraste e iluminación azul de fondo
  • Margen de medición de presión -1 a 16 bar
  • Tensión 20 ...30 V DC
  • Salida de conmutación 2x PNP o 2x NPN
  • Salida eléctrica 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Conexión neumática G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, racor de conexión de 4 mm
  • Presostato
  • Vacuostato
  • Diseño compacto 30x30 mm
 
Sensores > Sensores de presión y de vacío
  • Display azul/rojo
  • Clase de protección IP65
  • Margen de medición de presión -1 hasta 16 bar
  • Tensión 20 ...30 V DC
  • Salida de conmutación 2x PNP o 2x NPN
  • Salida eléctrica 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Conexión neumática G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, racor de conexión de 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Presostato
  • Vacuostato
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • De la serie VG
  • Uso energéticamente eficiente gracias al funcionamiento inverso y a la reducción de presión selectiva.
  • Caudal: 140 ... 1200 l/min
  • Ancho 10, 14, 18 mm
  • Conexión M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipolo, bus de campo, IO-Link, I-Port
  • Tensión 24 V DC
  • Presión -0,9 ... 10 bar
  • Clase de protección: IP40 / IP67
  • Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Perfil distribuidor metálico
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
Nuevo a partir del 7/2018: placas base con ancho de 10 y 20 para válvulas de antirretorno
  • Placa base de polímero
  • Estrangulador resistente a manipulaciones indebidas
  • Combinación de válvulas de 3 tamaños, ampliación en pasos individuales
  • Caudal: 160 ... 870 l/min
  • Ancho: 10, 14 y 20 mm
  • Racor de conexión de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Conexión CTEU
  • Clase de protección IP65, IP67
  • Funciones de válvulas: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, y funciones especiales
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV, Compact Performance
  • Máxima concentración de funciones en mínimo espacio
  • Unidad ligera y compacta
  • Ancho: 10 mm,
  • caudal: 400 l/min.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV, Compact Performance
  • Ancho: 14 mm,
  • caudal: 800 l/min.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV, Compact Performance
  • Ancho: 18 mm,
  • caudal: 1600 l/min.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas específicas de la aplicación
  • Mayor seguridad con opción Interlock
  • Compacto terminal de válvulas servopilotado
  • Alto grado de integración
  • 2 válvulas de 3/2 vías
  • 1 ... 24 posiciones de válvulas
  • Ancho de las válvulas de 12, 24 mm
  • Clase de protección IP40
  • Caudal: 10 l/min
  • Conexión multipolo, IO-Link, I-Port.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
  • Versión ligera, resistente a la corrosión, gracias a la tecnología de polímero
  • Funciones principales; válvulas de 5/2 vías y válvulas de 3/2 vías
  • Caudal 400 l/min
  • Ancho 12 mm
  • Conector tipo clavija 4, 6 mm
  • Multipolo, bus de campo, IO-Link, I-Port
  • Tensión 24 V DC
  • Presión 2,8 ... 8 bar
  • Clase de protección IP65
  • Válvulas semi en-línea
    • Accionamiento eléctrico, servopilotadas, reposición por muelle neumático
  • Listón distribuidor metálico
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Componentes para la inclusión de módulos descentralizados en la plataforma de automatización CPX. Ideal para la configuración de subsistemas.
 
Tecnología de control > Sistemas de mando electrónicos
  • Unidad de control compacta, con procesador de 400 MHz
  • CoDeSys ofrecido por Festo
  • 12 entradas digitales
  • 8 salidas digitales
  • 2 contadores rápidos hasta 250 kHz
  • Interfaces USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps y opcionalmente IO-Link, RS232, RS485/422